(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 銅墊片【包裝數為5】

ICF規格 銅墊片

【特色】
・適用於超高真空的墊片
【用途】
・用於真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 銅ガスゲット:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸AB
ICF34GCU無氧銅
耐熱溫度:300℃
ICF 3421.316
ICF70GCUICF 7048.239
ICF114GCUICF 11482.463.6
ICF152GCUICF 152120.5101.8
ICF203GCUICF 203171.3152.7
ICF253GCUICF 253222203.2
ICF305GCUICF 305273.3256
型號
ICF34GCU
ICF70GCU
ICF114GCU
ICF152GCU
ICF203GCU
ICF253GCU
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

包裝數為5

4天~ ICF34

包裝數為5

4天~ ICF70

包裝數為5

4天~ ICF114

包裝數為5

5天~ ICF152

包裝數為5

4天~ ICF203

包裝數為5

7天~ ICF253

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 ICF規格 中間環種類 金屬墊圈
材質 材質詳情 無氧銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767