(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 無厚度轉換法蘭

ICF規格 無厚度轉換法蘭

適用於超高真空的規格法蘭。
【特色】
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
・轉換尺寸用的無厚度法蘭
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 ゼロレングス変換フランジ:関連画像

規格表

 

型號材質規格尺寸ABTP.C.DM(深度)適用螺栓
ICF70ZLR34SUS 304ICF 70/34701712.758.76-M4(6)M4×12L
ICF114ZLR34ICF 114/341141717.592.16-M4(8)M4×15L
ICF114ZLR70ICF 114/701143817.592.16-M6(8)M6×22L
ICF152ZLR34ICF 152/341521720130.36-M4(8)M4×15L
ICF152ZLR70ICF 152/701523820130.36-M6(10)M6×22L
ICF152ZLR114ICF 152/1141526520130.38-M8(10)M8×30L
ICF203ZLR34ICF 203/3420317221816-M4(9)M4×15L
ICF203ZLR70ICF 203/7020338221816-M6(10)M6×22L
ICF203ZLR114ICF 203/11420365221818-M8(10)M8×30L
ICF203ZLR152ICF 203/1522031032218116-M8(9)M8×30L
ICF253ZLR34ICF 253/342531725231.86-M4(10)M4×15L
ICF253ZLR70ICF 253/702533825231.86-M6(10)M6×22L
ICF253ZLR114ICF 253/1142536525231.88-M8(10)M8×35L
ICF253ZLR152ICF 253/15225310325231.816-M8(10)M8×35L
ICF253ZLR203ICF 253/20325315425231.820-M8(10)M8×35L

產品特色說明

密封部位呈刀口狀,於相向的法蘭間放置金屬墊片並以刀口部位夾住,再從外側以螺栓鎖緊,更能確保氣密性。

型號
ICF70ZLR34
ICF114ZLR34
ICF114ZLR70
ICF152ZLR34
ICF152ZLR70
ICF152ZLR114
ICF203ZLR70
ICF203ZLR114
ICF203ZLR152
ICF253ZLR114
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件
10天~ ICF70ICF34
7天~ ICF114ICF34
4天~ ICF114ICF70
17天~ ICF152ICF34
7天~ ICF152ICF70
7天~ ICF152ICF114
7天~ ICF203ICF70
7天~ ICF203ICF114
17天~ ICF203ICF152
22天~ ICF253ICF114

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 ICF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 變換法蘭 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767