(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF規格 固定盲板法蘭

ICF規格 固定盲板法蘭

適用於超高真空的規格法蘭。
【特色】
・備有ICF34~ICF253的標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICF規格 固定ブランクフランジ:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸TYPEAT螺栓P.C.D
孔徑孔數
ICF34FSUS 304ICF 34盲板347.54.5627
ICF34FTICF 34盲螺紋孔347.5M4627
ICF70FICF 70盲板7012.76.8658.7
ICF70FTICF 70盲螺紋孔7012.7M6658.7
ICF114FICF 114盲板11417.58.5892.1
ICF114FTICF 114盲螺紋孔11417.5M8892.1
ICF152FICF 152盲板152208.516130.2
ICF152FTICF 152盲螺紋孔15220M816130.2
ICF203FICF 203盲板203228.520181
ICF203FTICF 203盲螺紋孔20322M820181
ICF253FICF 253盲板253258.524231.8
ICF253FTICF 253盲螺紋孔25325M824231.8
型號
ICF34F
ICF34FT
ICF70F
ICF70FT
ICF114F
ICF114FT
ICF152F
ICF152FT
ICF203F
ICF203FT
ICF253F
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 螺栓 孔徑
4天~ ICF344.5
4天~ ICF34M4
4天~ ICF706.8
7天~ ICF70M6
4天~ ICF1148.5
7天~ ICF114M8
7天~ ICF1528.5
7天~ ICF152M8
7天~ ICF2038.5
10天~ ICF203M8
10天~ ICF2538.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 ICF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 固定法蘭 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767