(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 手動L型波紋管閥

NW/KF規格 手動L型波紋管閥

為隔絕空氣與真空的閥。
【特色】
・備有NW/KF16~NW/KF50的標準規格產品。
・採用波紋管密封方式,可保有高度氣密性。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 手動L 型ベローズバルブ:関連画像

產品規格

使用溫度範圍~150℃
使用壓力範圍大氣壓~5×10-6Pa
洩漏量1.3×10-7Pa・l/sec.以下

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸ADEL
NW16MABV法蘭:SUS 304
主體:SUS 304
波紋管:AM-350
閥帽密封:Viton®
NW / KF 164056.860122~141
NW25MABVNW / KF 25505760128~147
NW40MABVNW / KF 40657660167~198
NW50MABVNW / KF 50708960190~235

產品特色說明

NW/KF規格 手動L 型ベローズバルブ:関連画像

產品參考圖1(NW25MABV)

NW/KF規格 手動L 型ベローズバルブ:関連画像

產品參考圖2(NW25MABV)

型號
NW16MABV
NW25MABV
NW40MABV
型號數量折扣標準
出貨日
連接法蘭尺寸
7天~ NW16
4天~ NW25
4天~ NW40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 規格 NW/KF規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767