(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 PVC排氣軟管用夾環

NW/KF規格 PVC排氣軟管用夾環

用於固定真空排氣軟管或PVC軟管的排氣軟管用夾環。
【特色】
・達成安心信賴的製造。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品規格

NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ:関連画像

產品參考圖1(HC19)

NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ:関連画像

產品參考圖2(HC19)

NW/KF規格 PVC 排気ホース用クランプ:関連画像

產品參考圖3(HC19)

  • 材質:SUS304

規格表

型號適用徑(mm)
HC1917-32
HC2517-32
HC3833-57
型號
HC19
HC25
HC38
型號數量折扣標準
出貨日
適用直徑
(mm)
規格
11天~ 11-23HC19
11天~ 17-32HC25
11天~ 33-57HC38

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 夾環 規格 NW/KF規格 夾環種類 夾環
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304 夾鉗種類詳情 PVC排氣軟管用管夾

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767