(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 O型環

NW/KF規格 O型環

使用內側不鏽鋼導軌與法蘭連接。
【特色】
・使用內側不鏽鋼導軌快速與法蘭連接。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NW/KF O型環的特色

NW/KF規格 Oリング:関連画像

尺寸圖

單位:mm

材質規格尺寸B型號
Viton®
【使用溫度範圍】
-20~150℃
NW/KF 1618NW16RV
NW/KF 2528NW25RV
NW/KF 4042NW40RV
NW/KF 5055NW50RV
丁腈橡膠
【使用溫度範圍】
-50~100℃
NW/KF 1618NW16RN
NW/KF 2528NW25RN
NW/KF 4042NW40RN
NW/KF 5055NW50RN
型號
NW16RV
NW25RN
NW25RV
NW40RN
NW40RV
NW50RV
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) O形環材質
4天~ NW(KF)16Viton橡膠
4天~ NW(KF)25丁腈橡膠
4天~ NW(KF)25Viton橡膠
7天~ NW(KF)40丁腈橡膠
9天~ NW(KF)40Viton橡膠
7天~ NW(KF)50Viton橡膠

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 O型環
材質 其他

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767