(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NW/KF規格 附網篩中間環

NW/KF規格 附網篩中間環

使用內側不鏽鋼導軌與法蘭連接。
【特色】
・可防止異物混入的附網篩中間環
【用途】
・用於真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 メッシュ付センターリング:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸AB網孔尺寸
NW16CRSVM10內環SUS 304
O型環:Viton®
NW / KF 161713#10
NW16CRSVM50NW / KF 161713#50
NW16CRSVM100NW / KF 161713#100
NW25CRSVM10NW / KF 252620#10
NW25CRSVM50NW / KF 252620#50
NW25CRSVM100NW / KF 252620#100
NW40CRSVM10NW / KF 404135#10
NW40CRSVM50NW / KF 404135#50
NW40CRSVM100NW / KF 404135#100
NW50CRSVM10NW / KF 505244#10
NW50CRSVM50NW / KF 505244#50
NW50CRSVM100NW / KF 505244#100
型號
NW16CRSVM50
NW16CRSVM100
NW25CRSVM10
NW25CRSVM50
NW25CRSVM100
NW40CRSVM10
NW40CRSVM50
NW40CRSVM100
NW50CRSVM10
NW50CRSVM50
NW50CRSVM100
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 網格尺寸
12天~ NW(KF)16#50
4天~ NW(KF)16#100
18天~ NW(KF)25#10
4天~ NW(KF)25#50
5天~ NW(KF)25#100
12天~ NW(KF)40#10
12天~ NW(KF)40#50
4天~ NW(KF)40#100
12天~ NW(KF)50#10
18天~ NW(KF)50#50
12天~ NW(KF)50#100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 網格尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 附網篩中間環
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304 O形環材質 Viton橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引