(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 轉換中間環

VACUUM PIPING COMPONENT

NW/KF規格 轉換中間環

使用內側不鏽鋼導軌與法蘭連接。
【特色】
・無需轉換接頭的轉換中間環。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NW16/10RCRSV

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NW/KF 轉換中間環

NW/KF規格 変換センターリング:関連画像

產品參考圖1(NW16/10RCRSV)

NW/KF規格 変換センターリング:関連画像

產品參考圖2(NW16/10RCRSV)

NW/KF規格 変換センターリング:関連画像

產品參考圖3(NW16/10RCRSV)

NW/KF規格 変換センターリング:関連画像

尺寸圖

 

單位:mm

 

材質規格尺寸型號
內環SUS 316L
O型環:Viton®
NW/KF 16/10NW/16/10RCRSV
型號
NW16/10RCRSV
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 中間環
法蘭尺寸(公稱) NW(KF)16 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS316L
O形環材質 Viton橡膠 連接法蘭尺寸 10

NW/KF規格 轉換中間環的型號NW16/10RCRSV頁面。
記載關於型號NW16/10RCRSV之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767