(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NW/KF規格 中間環

NW/KF規格 中間環

使用內側不鏽鋼導軌與法蘭連接。
【特色】
・以易於裝卸的真空配管用接頭,配合NW/KF規格的法蘭尺寸使用

【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 センターリング:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸AB
NW16CRSV內環SUS 304
O型環:Viton®
【耐熱溫度】-20~150℃
NW/KF 161716
NW25CRSVNW/KF 252624
NW40CRSVNW/KF 404139
NW50CRSVNW/KF 505250
NW16CRSK內環SUS 304
O型環:Kalrez®4079
【耐熱溫度】-10~315℃
NW/KF 161716
NW25CRSKNW/KF 252625
NW40CRSKNW/KF 404140
NW50CRSKNW/KF 505250
型號
NW16CRSK
NW25CRSV
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) O形環材質
12天~ NW(KF)16Kalrez橡膠4079
4天~ NW(KF)25Viton橡膠

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 NW/KF規格 中間環種類 中間環
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767