(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・為目視真空室內部的Kovar玻璃型
・備有用於光學用途的單晶藍寶石、熔融石英、合成石英等各種系列產品
【用途】
・用於真空容器的配管系統
單位:mm
型號 | 材質 | 規格尺寸 | A | H | T | V |
---|---|---|---|---|---|---|
NW16VPK | 視窗:Kovar®玻璃 法蘭:SUS 304 【耐熱溫度】 200℃※ | NW / KF 16 | 30 | 12.7 | 1.6 | 16 |
NW25VPK | NW / KF 25 | 40 | 12.7 | 1.6 | 16 | |
NW40VPK | NW / KF 40 | 55 | 12.7 | 3 | 32 | |
NW50VPK | NW / KF 50 | 75 | 12.7 | 3 | 32 |
Kovar玻璃穿透光波長(nm)圖
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | NW/KF規格 | 法蘭形狀 | 觀察孔 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 特殊法蘭 | 材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策