(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NW/KF規格 接頭洩漏閥

NW/KF規格 接頭洩漏閥

主要用於破壞真空。
【特色】
・備有NW/KF16~NW/KF50的標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 ニップルリークポート:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸ACDL1L2
NW16NILPSUS 304NW/KF 163021.717.55488
NW25NILPNW/KF 254027.2235495
NW40NILPNW/KF 405542.737.154108
NW50NILPNW/KF 507560.55554127
型號
NW16NILP
NW25NILP
NW40NILP
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
7天~ NW(KF)1688
5天~ NW(KF)2595
29天~ NW(KF)40108

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 洩漏口
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767