(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 儀表端口

NW/KF規格 儀表端口

【特色】
・通用性高,備有Φ15、Φ18用的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 ゲージポート:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸連接徑ABEL
NW16GP15主體:SUS 304
O型環:Viton®
NW / KF 16φ 1530401640
NW16GP18NW / KF 16φ 1830401967
NW25GP15NW / KF 25φ 1540401668
NW25GP18NW / KF 25φ 1840401968
NW40GP15NW / KF 40φ 1555401640
NW40GP18NW / KF 40φ 1855401959.5
NW50GP15NW / KF 50φ 1575401640
NW50GP18NW / KF 50φ 1875401959.5
型號
NW16GP15
NW16GP18
NW25GP15
NW25GP18
NW40GP15
NW40GP18
NW50GP15
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 管外徑 長度 L
(mm)
5天~ NW(KF)161543
7天~ NW(KF)161867
4天~ NW(KF)251568
7天~ NW(KF)251858
7天~ NW(KF)401543
7天~ NW(KF)401858
7天~ NW(KF)501543

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 儀表端口
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767