(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NW/KF規格 橡膠管連接器

NW/KF規格 橡膠管連接器

與真空泵連接,主要為低真空用途。
【特色】
・備有NW/KF16~NW/KF50的標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 ゴム管アダプタ:関連画像

產品規格

  • 材質:SUS 304

規格表

型號適用軟管型號規格尺寸ACDL
真空排氣軟管PVC排氣軟管
NW16HARH18PVC19NW/KF 16301917.760
NW25HARH25PVC25NW/KF 25402422.780
NW40HARH38PVC38NW/KF 4055383380
NW50HARH25PVC25NW/KF 507527.22260
型號
NW16HA
NW40HA
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
7天~ NW(KF)1660
4天~ NW(KF)4080

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 軟管安裝
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767