(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統
TYPE:A 尺寸圖
TYPE:B 尺寸圖
TYPE:C 尺寸圖
單位:mm
型號 | 材質 | 規格尺寸 | 接頭(inch) | A | L | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|
NW16R1/4 | 〔TYPE A〕 SUS 304 〔TYPE B〕 SUS 304 〔TYPE C〕 接頭:SUS 316 法蘭:SUS 304 | NW/KF 16 | 1/4 | 30 | 35 | A |
NW16R3/8 | NW/KF 16 | 3/8 | 30 | 35 | A | |
NW16R1/2 | NW/KF 16 | 1/2 | 30 | 40 | B | |
NW25R1/4 | NW/KF 25 | 1/4 | 40 | 35 | A | |
NW25R3/8 | NW/KF 25 | 3/8 | 40 | 35 | A | |
NW25R1/2 | NW/KF 25 | 1/2 | 40 | 40 | A | |
NW40R1/4 | NW/KF 40 | 1/4 | 55 | 39.6 | C | |
NW40R3/8 | NW/KF 40 | 3/8 | 55 | 42.1 | C | |
NW40R1/2 | NW/KF 40 | 1/2 | 55 | 53.3 | C | |
NW50R1/4 | NW/KF 50 | 1/4 | 75 | 39.6 | C | |
NW50R3/8 | NW/KF 50 | 3/8 | 75 | 42.1 | C | |
NW50R1/2 | NW/KF 50 | 1/2 | 75 | 53.3 | C |
Loading...
種類 | 連接器 | 規格 | NW/KF規格 | 連接器種類 | 螺絲 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 轉接器種類詳情 | 錐度外螺牙轉接器 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策