(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 錐形內螺牙連接器

NW/KF規格 錐形內螺牙連接器

通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 テーパー めすねじアダプタ:関連画像

TYPE:A 尺寸圖

NW/KF規格 テーパー めすねじアダプタ:関連画像

TYPE:B 尺寸圖

NW/KF規格 テーパー めすねじアダプタ:関連画像

TYPE:C 尺寸圖

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸接頭(inch)ALTYPE
NW16RC1/4〔TYPE A〕
SUS 304
〔TYPE B〕
SUS 304
〔TYPE C〕
接頭:SUS 316
法蘭:SUS 304
NW / KF 161/43020A
NW16RC3/8NW / KF 163/83020B
NW16RC1/2NW / KF 161/23025B
NW25RC1/4NW / KF 251/44020A
NW25RC3/8NW / KF 253/84020A
NW25RC1/2NW / KF 251/24025A
NW40RC1/4NW / KF 401/45539.3C
NW40RC3/8NW / KF 403/85542.9C
NW40RC1/2NW / KF 401/25554.6C
NW50RC1/4NW / KF 501/47539.3C
NW50RC3/8NW / KF 503/87542.9C
NW50RC1/2NW / KF 501/27554.6C
  • ※ 錐形螺絲(Rc、R)與VCR、平行螺絲(G)無法連接。
型號
NW16RC1/2
NW16RC1/4
NW16RC3/8
NW25RC1/2
NW25RC1/4
NW25RC3/8
NW40RC1/2
NW40RC1/4
NW40RC3/8
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 材質詳情 長度 L
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)
5天~ NW(KF)16SUS304251/2
5天~ NW(KF)16SUS304201/4
7天~ NW(KF)16SUS304203/8
5天~ NW(KF)25SUS304251/2
5天~ NW(KF)25SUS304201/4
4天~ NW(KF)25SUS304203/8
7天~ NW(KF)40接頭:SUS316/法蘭:SUS30454.61/2
4天~ NW(KF)40接頭:SUS316/法蘭:SUS30439.31/4
10天~ NW(KF)40接頭:SUS316/法蘭:SUS30442.93/8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 螺絲
材質 不鏽鋼 轉接器種類詳情 錐度內螺牙轉接器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767