(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW/KF規格 VCR母端連接器

NW/KF規格 VCR母端連接器

通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

母端連接器(NW/KF VCR)的特色

NW/KF規格 VCR めすアダプタ:関連画像

產品圖片1(NW25FVCR1/4)

NW/KF規格 VCR めすアダプタ:関連画像

產品圖片2(NW25FVCR1/4)

NW/KF規格 VCR めすアダプタ:関連画像

產品圖片3(NW25FVCR1/4)

NW/KF規格 VCR めすアダプタ:関連画像

尺寸圖

單位:mm

材質規格尺寸管外徑(inch)AL型號
接頭:SUS 316
法蘭:SUS 304
NW/KF 161/43035.8NW16FVCR1/4
NW/KF 251/44035.8NW25FVCR1/4
NW/KF 401/45535.8NW40FVCR1/4
NW/KF 501/47535.8NW50FVCR1/4
NW/KF 163/83040.6NW16FVCR3/8
NW/KF 253/84040.6NW25FVCR3/8
NW/KF 403/85540.6NW40FVCR3/8
NW/KF 503/87540.6NW50FVCR3/8
NW/KF 161/23040.6NW16FVCR1/2
NW/KF 251/24040.6NW25FVCR1/2
NW/KF 401/25540.6NW40FVCR1/2
NW/KF 501/27540.6NW50FVCR1/2
型號
NW16FVCR1/2
NW16FVCR1/4
NW16FVCR3/8
NW25FVCR1/2
NW25FVCR1/4
NW25FVCR3/8
NW40FVCR1/2
NW50FVCR1/4
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)
6天~ NW(KF)1640.61/2
3天~ NW(KF)1635.81/4
6天~ NW(KF)1640.63/8
6天~ NW(KF)2540.61/2
8天~ NW(KF)2535.81/4
6天~ NW(KF)2540.63/8
6天~ NW(KF)4040.61/2
21天~ NW(KF)5035.81/4
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
軟管外徑/接頭
(inch)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 VCR
材質 不鏽鋼 轉接器種類詳情 VCR母端轉接器 材質詳情 SUS316

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767