(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統
單位:mm
型號 | 材質 | 規格尺寸 | 管外徑(inch) | A | L |
---|---|---|---|---|---|
NW16SW1/4 | 接頭:SUS 316 法蘭:SUS 304 | NW / KF 16 | 1/4 | 30 | 42.3 |
NW25SW1/4 | NW / KF 25 | 1/4 | 40 | 40 | |
NW40SW1/4 | NW / KF 40 | 1/4 | 55 | 41.8 | |
NW50SW1/4 | NW / KF 50 | 1/4 | 75 | 41.8 | |
NW16SW3/8 | NW / KF 16 | 3/8 | 30 | 47.5 | |
NW25SW3/8 | NW / KF 25 | 3/8 | 40 | 43.9 | |
NW40SW3/8 | NW / KF 40 | 3/8 | 55 | 43.9 | |
NW50SW3/8 | NW / KF 50 | 3/8 | 75 | 43.9 | |
NW16SW1/2 | NW / KF 16 | 1/2 | 30 | 55.8 | |
NW25SW1/2 | NW / KF 25 | 1/2 | 40 | 53 | |
NW40SW1/2 | NW / KF 40 | 1/2 | 55 | 53 | |
NW50SW1/2 | NW / KF 50 | 1/2 | 75 | 53 |
型號 |
---|
NW16SW1/2 |
NW16SW1/4 |
NW16SW3/8 |
NW25SW1/2 |
NW25SW1/4 |
NW25SW3/8 |
NW40SW1/2 |
NW40SW1/4 |
NW40SW3/8 |
NW50SW1/4 |
NW50SW3/8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 長度 L (mm) | 軟管外徑/接頭 (inch) |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | NW(KF)16 | 55.8 | 1/2 | ||
4天~ | NW(KF)16 | 42.3 | 1/4 | ||
3天~ | NW(KF)16 | 47.5 | 3/8 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 53 | 1/2 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 41.8 | 1/4 | ||
3天~ | NW(KF)25 | 43.9 | 3/8 | ||
8天~ | NW(KF)40 | 53 | 1/2 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 41.8 | 1/4 | ||
3天~ | NW(KF)40 | 43.9 | 3/8 | ||
3天~ | NW(KF)50 | 41.8 | 1/4 | ||
3天~ | NW(KF)50 | 43.9 | 3/8 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 連接器 | 規格 | NW/KF規格 | 連接器種類 | 軟管安裝 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | 接頭:SUS316/法蘭:SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策