(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 管連接器

NW/KF規格 管連接器

通用性高,可與各種英制接頭快速轉換的連接器。
【特色】
・備有1/4、3/8、1/2吋的NW/KF16~NW/KF50標準規格產品。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 チューブアダプタ:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸管外徑
(inch)
ACDL
NW16TA1/4SUS 304NW/KF 161/4306.354.3550
NW25TA1/4NW/KF 251/4406.354.3550
NW40TA1/4NW/KF 401/4556.354.3550
NW50TA1/4NW/KF 501/4756.354.3550
NW16TA3/8NW/KF 163/8309.527.5250
NW25TA3/8NW/KF 253/8409.527.5250
NW40TA3/8NW/KF 403/8559.527.5250
NW50TA3/8NW/KF 503/8759.527.5250
NW16TA1/2NW/KF 161/23012.710.2250
NW25TA1/2NW/KF 251/24012.710.2250
NW40TA1/2NW/KF 401/25512.710.2250
NW50TA1/2NW/KF 501/27512.710.2250
型號
NW16TA1/2
NW16TA1/4
NW16TA3/8
NW25TA1/2
NW25TA1/4
NW25TA3/8
NW40TA1/2
NW40TA1/4
NW40TA3/8
NW50TA1/2
NW50TA1/4
NW50TA3/8
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 軟管外徑/接頭
(inch)
4天~ NW(KF)161/2
4天~ NW(KF)161/4
5天~ NW(KF)163/8
4天~ NW(KF)251/2
4天~ NW(KF)251/4
4天~ NW(KF)253/8
7天~ NW(KF)401/2
5天~ NW(KF)401/4
7天~ NW(KF)403/8
12天~ NW(KF)501/2
10天~ NW(KF)501/4
10天~ NW(KF)503/8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 軟管安裝
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304 長度 L(mm) 50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767