(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於真空計安裝口、排氣連接口等的轉換十字型。
【特色】
・將NW/KF16~NW/KF50的規格標準化。
・備有四方向中有兩方向法蘭尺寸不同的交換十字型標準規格品。
・六向十字型可對應多樣設計、變化豐富的使用方式。
【用途】
・真空容器的配管系統。
產品參考圖1(NW40RX25)
產品參考圖2(NW40RX25)
產品參考圖3(NW40RX25)
尺寸圖
單位:mm
材質 | 規格尺寸 | A | B | C | D | C1 | D1 | L1 | L2 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS 304 | NW / KF 25 | 40 | 30 | 25.4 | 22.1 | 19.05 | 15.7 | 37.5 | 52 | NW25RX16 |
NW / KF 40 | 55 | 30 | 38.1 | 34.8 | 19.05 | 15.7 | 52 | 61 | NW40RX16 | |
NW / KF 40 | 55 | 40 | 38.1 | 34.8 | 25.4 | 22.1 | 57.8 | 61 | NW40RX25 | |
NW / KF 50 | 75 | 30 | 50.8 | 47.5 | 19.05 | 15.7 | 58.2 | 80 | NW50RX16 | |
NW / KF 50 | 75 | 40 | 50.8 | 47.5 | 25.4 | 22.1 | 64.1 | 80 | NW50RX25 | |
NW / KF 50 | 75 | 55 | 50.8 | 47.5 | 38.1 | 34.8 | 67.3 | 80 | NW50RX40 |
型號 |
---|
NW25RX16 |
NW40RX16 |
NW40RX25 |
NW50RX16 |
NW50RX25 |
NW50RX40 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 | 管外徑 | 內徑 D (mm) | 長度 L (mm) | 管外徑 C1 (mm) | 內徑 D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | NW(KF)25 | NW(KF)16 | 25.4 | 22.1 | 52 | 19.05 | 15.7 | ||
9天~ | NW(KF)40 | NW(KF)16 | 38.1 | 34.8 | 61 | 19.05 | 15.7 | ||
3天~ | NW(KF)40 | NW(KF)25 | 38.1 | 34.8 | 61 | 25.4 | 22.1 | ||
9天~ | NW(KF)50 | NW(KF)16 | 50.8 | 47.5 | 80 | 19.05 | 15.7 | ||
6天~ | NW(KF)50 | NW(KF)25 | 50.8 | 47.5 | 80 | 25.4 | 22.1 | ||
6天~ | NW(KF)50 | NW(KF)40 | 50.8 | 47.5 | 80 | 38.1 | 34.8 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 接頭 | 規格 | NW/KF規格 | 接頭種類 | 十字型 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策