(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/VF規格 轉換接頭

NW/VF規格 轉換接頭

NW/KF規格的轉換接頭。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/VF規格 変換ニップル:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質NW/KFVFCDL
NW16/VF20NISUS 304
【管內處理】 拋光 #400
1620201654
NW16/VF25NI1625201654
NW16/VF40NI1640201655
NW25/VF20NI252027.22454
NW25/VF25NI252527.22454
NW25/VF40NI254027.22455
NW25/VF50NI255027.22455
NW40/VF20NI402027.22354
NW40/VF25NI40253428.454
NW40/VF40NI404042.73955
NW40/VF50NI405042.73955
NW40/VF65NI406542.73955
NW50/VF25NI50253428.454
NW50/VF40NI504048.64355
NW50/VF50NI505060.55555
NW50/VF65NI506560.55555
NW50/VF80NI508060.55556
型號
NW25/VF20NI
NW25/VF25NI
NW25/VF40NI
NW25/VF50NI
NW40/VF20NI
NW40/VF25NI
NW40/VF40NI
NW40/VF50NI
NW40/VF65NI
NW50/VF50NI
NW50/VF80NI
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 管外徑 內徑 D
(mm)
長度 L
(mm)
7天~ NW(KF)25JIS2027.22454
4天~ NW(KF)25JIS2527.22454
4天~ NW(KF)25JIS4027.22455
4天~ NW(KF)25JIS5027.22455
7天~ NW(KF)40JIS2027.22354
7天~ NW(KF)40JIS253428.454
5天~ NW(KF)40JIS4042.73955
5天~ NW(KF)40JIS5042.73955
20天~ NW(KF)40JIS6542.73955
20天~ NW(KF)50JIS5060.55555
20天~ NW(KF)50JIS8060.55556

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 JIS法蘭
材質 不鏽鋼 接頭種類詳情 NW法蘭+JIS-VF法蘭轉換 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767