(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NW/KF規格 轉換接頭

NW/KF規格 轉換接頭

NW/KF規格的轉換接頭。
【用途】
・真空容器的配管系統

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

NW/KF規格 変換ニップル:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質規格尺寸AB
NW25RNI16SUS 304NW / KF 25-163040
NW40RNI16NW / KF 40-163055
NW40RNI25NW / KF 40-254055
NW50RNI16NW / KF 50-163075
NW50RNI25NW / KF 50-254075
NW50RNI40NW / KF 50-405575

產品特色說明

真空配管零件NW轉換接頭的特色

NW/KF規格 変換ニップル:関連画像

產品參考圖1(NW40RNI25)

NW/KF規格 変換ニップル:関連画像

產品參考圖2(NW40RNI25)

NW/KF規格 変換ニップル:関連画像

產品參考圖3(NW40RNI25)

型號
NW25RNI16
NW40RNI16
NW40RNI25
NW50RNI16
NW50RNI25
NW50RNI40
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件
3天~ NW(KF)25NW(KF)16
3天~ NW(KF)40NW(KF)16
3天~ NW(KF)40NW(KF)25
6天~ NW(KF)50NW(KF)16
3天~ NW(KF)50NW(KF)25
3天~ NW(KF)50NW(KF)40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 接頭 規格 NW/KF規格 接頭種類 接頭
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304