(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NW/KF規格 長法蘭

NW/KF規格 長法蘭

對應各種尺寸的法蘭規格品。
【特色】
・除了密封、加工用的盲板法蘭外,也有焊接用的長短法蘭規格品。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

長法蘭(NW/KF)的特色

NW/KF規格 ロングフランジ:関連画像

產品圖片1(NW25LF50L)

NW/KF規格 ロングフランジ:関連画像

產品圖片2(NW25LF50L)

NW/KF規格 ロングフランジ:関連画像

產品圖片3(NW25LF50L)

NW/KF規格 ロングフランジ:関連画像

尺寸圖

單位:mm

材質規格尺寸形狀ABCDL型號
SUS 304NW/KF 16A3017.221.717.550NW16LF50L
NW/KF 16A3017.221.717.570NW16LF70L
NW/KF 25B4026.227.22350NW25LF50L
NW/KF 25B4026.227.22370NW25LF70L
NW/KF 40B5541.242.737.150NW40LF50L
NW/KF 40B5541.242.737.170NW40LF70L
NW/KF 50A7552.260.554.950NW50LF50L
型號
NW16LF50L
NW16LF70L
NW25LF50L
NW25LF70L
NW40LF50L
NW40LF70L
NW50LF50L
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 長度 L
(mm)
7天~ NW(KF)1650
7天~ NW(KF)1670
4天~ NW(KF)2550
7天~ NW(KF)2570
7天~ NW(KF)4050
5天~ NW(KF)4070
7天~ NW(KF)5050

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 NW/KF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767