(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應各種尺寸的法蘭規格品。
【特色】
・除了密封、加工用的盲板法蘭外,也備有焊接用的長短法蘭規格品。
【用途】
・真空容器的配管系統。
產品圖片1(NW25SF20L)
產品圖片2(NW25SF20L)
產品圖片3(NW25SF20L)
尺寸圖
單位:mm
材質 | 規格尺寸 | 形狀 | A | B | C | D | L | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS 304 | NW / KF 16 | A | 30 | 17.2 | 21.7 | 17.5 | 10 | NW16SF10L |
NW / KF 16 | A | 30 | 17.2 | 21.7 | 17.5 | 20 | NW16SF20L | |
NW / KF 25 | B | 40 | 26.2 | 27.2 | 23 | 10 | NW25SF10L | |
NW / KF 25 | B | 40 | 26.2 | 27.2 | 23 | 20 | NW25SF20L | |
NW / KF 40 | B | 55 | 41.2 | 42.7 | 37.1 | 10 | NW40SF10L | |
NW / KF 40 | B | 55 | 41.2 | 42.7 | 37.1 | 20 | NW40SF20L | |
NW / KF 50 | A | 75 | 52.2 | 60.5 | 54.9 | 10 | NW50SF10L | |
NW / KF 50 | A | 75 | 52.2 | 60.5 | 54.9 | 20 | NW50SF20L |
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | NW/KF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 短 | 材質 | 不鏽鋼 | 材質詳情 | SUS304 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策