(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JIS VG規格 盲板法蘭

JIS VG規格 盲板法蘭

JIS VG規格的盲板法蘭。
【特色】
・將VG10~VG300的規格標準化。
・備有盲板法蘭以及規格配管連接用的有孔法蘭。
【用途】
・真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

JIS VG 盲板法蘭的特色

  • 以兩種法蘭(無溝槽VF法蘭與VG附溝槽法蘭)相向夾住合成橡膠製的O型環,再從外側以螺栓鎖緊,是更能確保氣密性的方式。
  • 另外也備齊兩側VG(有溝槽)法蘭,以供相向的VF(無溝槽)配管連接使用。
JIS VG規格 ブランクフランジ:関連画像

產品參考圖1(VG25BK)

JIS VG規格 ブランクフランジ:関連画像

產品參考圖2(VG25BK)

JIS VG規格 ブランクフランジ:関連画像

產品參考圖3(VG25BK)

JIS VG規格 ブランクフランジ:関連画像

尺寸圖

單位:mm

材質法蘭合適
配管
ATG1G2D孔徑孔數P.C.D.適用型號
外徑尺寸O型環
SUS 304VG 1017.37083424310450V24VG10BK
VG 2027.28084434310460V34VG20BK
VG 25349085040310470V40VG25BK
VG 4048.6105106555310485V55VG40BK
VG 5060.51201080703104100V70VG50BK
VG 6576.31451095853124120V85VG65BK
VG 8089.1160121101003124135V100VG80BK
VG 100114.3185121301203128160V120VG100BK
VG 125139.8210121601503128185V150VG125BK
VG 150165.2235121851753128210V175VG150BK
VG 200216.3300162412254.5158270V225VG200BK
VG 250267.4350162912754.51512320V275VG250BK
VG 30038.5400163413254.51512370V325VG300BK
型號
VG10BK
VG20BK
VG25BK
VG40BK
VG50BK
VG65BK
VG80BK
VG100BK
VG125BK
VG150BK
VG200BK
VG250BK
VG300BK
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
17天~ JIS10
7天~ JIS20
5天~ JIS25
7天~ JIS40
7天~ JIS50
17天~ JIS65
17天~ JIS80
10天~ JIS100
17天~ JIS125
17天~ JIS150
17天~ JIS200
17天~ JIS250
17天~ JIS300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 JIS規格 法蘭形狀 盲板
法蘭種類 VG法蘭 材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767