(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・與真空泵連接,主要為低真空用途。
・可清楚看見內部的透明管。
・中間層使用硬鋼線,不易擠壓,最適合真空用途。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。
尺寸圖
單位:mm
材質 | A | B | 型號 |
---|---|---|---|
軟質聚氯乙烯 | 26 | 19 | PVC19 |
33 | 25 | PVC25 | |
48 | 38 | PVC38 |
Loading...
材質 | PVC | 裁切服務對應 | 有 | 特性 | 標準 / 柔軟性 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 透明 | 使用流體 | 空氣 | 長度(m) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策