(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與真空泵連接,主要為低真空用途。
【特色】
・極為柔軟,具備可於低真空使用的性能。
【用途】
・用於研究所等實驗系統等
單位:mm
型號 | 材質 | A | B |
---|---|---|---|
RH6 | 橡膠 | 18 | 6 |
RH7.5 | 21 | 7.5 | |
RH9 | 24 | 9 | |
RH12 | 30 | 12 | |
RH15 | 36 | 15 | |
RH18 | 42 | 18 | |
RH25 | 50 | 25 | |
RH32 | 60 | 32 | |
RH38 | 75 | 38 | |
RH50 | 100 | 50 |
Loading...
種類 | 氣壓管・軟管 | 材質 | 泛用橡膠 | 顏色 | 黑 |
---|---|---|---|---|---|
長度(m) | 1 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策