(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可撓式管 Swagelok

可撓式管 Swagelok

【特色】
・與真空泵連接,主要為高真空用途。
・擁有管端(1/4、3/8、1/2)、通用接頭端(Swagelok)類型等齊全的標準規格品。
・並備有加上編織外層可適用於高壓線的類型。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

フレキシブルチューブ Swagelok:関連画像

規格表

單位:mm

型號材質軟管尺寸
(inch)
ABCDLL1最小彎曲
半徑(R)
SW1/4FXT250可撓:SUS 316L
軟管:SUS 316L
接頭:SUS 316
1/46.354.58.95.425014715
SW1/4FXT5001/46.354.58.95.450039715
SW1/4FXT7501/46.354.58.95.475064715
SW1/4FXT10001/46.354.58.95.4100089715
SW3/8FXT2503/89.52713.81025014725
SW3/8FXT5003/89.52713.81050039725
SW3/8FXT7503/89.52713.81075064725
SW3/8FXT10003/89.52713.810100089725
SW1/2FXT2501/212.71019.41525014730
SW1/2FXT5001/212.71019.41550039730
SW1/2FXT7501/212.71019.41575064730
SW1/2FXT10001/212.71019.415100089730
型號
SW1/4FXT1000
SW1/4FXT250
SW1/4FXT500
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
7天~ 1000
6天~ 250
6天~ 500
型號
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 彎曲軟管 材質 不鏽鋼 外徑 8.9
內徑 5.4 連接部種類 Swagelok 使用流體 空氣
最小彎曲半徑(mm) 15