(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
單位:mm
型號 | 材質 | 軟管尺寸 (inch) | A | B | C | D | L | L1 | 最小彎曲 半徑(R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE1/4XT250 | 可撓:SUS 316L 軟管:SUS 316L | 1/4 | 6.35 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 250 | 200 | 15 |
TE1/4XT500 | 1/4 | 6.35 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 500 | 450 | 15 | |
TE1/4XT750 | 1/4 | 6.35 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 750 | 700 | 15 | |
TE1/4XT1000 | 1/4 | 6.35 | 4.5 | 8.9 | 5.4 | 1000 | 950 | 15 | |
TE3/8FXT250 | 3/8 | 9.52 | 7 | 13.8 | 10 | 250 | 190 | 25 | |
TE3/8FXT500 | 3/8 | 9.52 | 7 | 13.8 | 10 | 500 | 440 | 25 | |
TE3/8FXT750 | 3/8 | 9.52 | 7 | 13.8 | 10 | 750 | 690 | 25 | |
TE3/8FXT1000 | 3/8 | 9.52 | 7 | 13.8 | 10 | 1000 | 940 | 25 | |
TE1/2FXT250 | 1/2 | 12.7 | 10 | 19.4 | 15 | 250 | 180 | 30 | |
TE1/2FXT500 | 1/2 | 12.7 | 10 | 19.4 | 15 | 500 | 430 | 30 | |
TE1/2FXT750 | 1/2 | 12.7 | 10 | 19.4 | 15 | 750 | 680 | 30 | |
TE1/2FXT1000 | 1/2 | 12.7 | 10 | 19.4 | 15 | 1000 | 930 | 30 |
型號 |
---|
TE1/2FXT1000 |
TE1/2FXT250 |
TE1/2FXT500 |
TE1/2FXT750 |
TE1/4FXT250 |
TE1/4FXT500 |
TE1/4FXT750 |
TE3/8FXT1000 |
TE3/8FXT250 |
TE3/8FXT500 |
TE3/8FXT750 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 | 內徑 | 最小彎曲半徑 (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 19.4 | 15 | 30 | 1000 | ||
16天~ | 19.4 | 15 | 30 | 250 | ||
16天~ | 19.4 | 15 | 30 | 500 | ||
16天~ | 19.4 | 15 | 30 | 750 | ||
3天~ | 8.9 | 5.4 | 15 | 250 | ||
3天~ | 8.9 | 5.4 | 15 | 500 | ||
9天~ | 8.9 | 5.4 | 15 | 750 | ||
16天~ | 13.8 | 10 | 25 | 1000 | ||
16天~ | 13.8 | 10 | 25 | 250 | ||
16天~ | 13.8 | 10 | 25 | 500 | ||
16天~ | 13.8 | 10 | 25 | 750 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 彎曲軟管 | 材質 | 不鏽鋼 | 連接部種類 | 管端 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策