(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
與真空泵連接,主要為高真空用途。
【特色】
・因容易彎曲,也用於設備等的配管。
・備有NW/KF16~NW/KF50的標準規格產品。
單位:mm
材質 | 規格尺寸 | A | C | D | L | L1 | 最小彎曲 半徑(R) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可撓:SUS 316L 法蘭:SUS 316 | NW / KF 16 | 30 | 24.8 | 20 | 250 | 210 | 35 | NW16FXT250 |
NW / KF 16 | 30 | 24.8 | 20 | 500 | 460 | 35 | NW16FXT500 | |
NW / KF 16 | 30 | 24.8 | 20 | 1000 | 960 | 35 | NW16FXT1000 | |
NW / KF 16 | 30 | 24.8 | 20 | 1500 | 1460 | 35 | NW16FXT1500 | |
NW / KF 16 | 30 | 24.8 | 20 | 2000 | 1960 | 35 | NW16FXT2000 | |
NW / KF 25 | 40 | 31.5 | 25.4 | 250 | 210 | 60 | NW25FXT250 | |
NW / KF 25 | 40 | 31.5 | 25.4 | 500 | 460 | 60 | NW25FXT500 | |
NW / KF 25 | 40 | 31.5 | 25.4 | 750 | 710 | 60 | NW25FXT750 | |
NW / KF 25 | 40 | 31.5 | 25.4 | 1000 | 960 | 60 | NW25FXT1000 | |
NW / KF 25 | 40 | 31.5 | 25.4 | 1500 | 1460 | 60 | NW25FXT1500 | |
NW / KF 25 | 40 | 31.5 | 25.4 | 2000 | 1960 | 60 | NW25FXT2000 | |
NW / KF 40 | 55 | 48.2 | 40 | 250 | 210 | 90 | NW40FXT250 | |
NW / KF 40 | 55 | 48.2 | 40 | 500 | 460 | 90 | NW40FXT500 | |
NW / KF 40 | 55 | 48.2 | 40 | 750 | 710 | 90 | NW40FXT750 | |
NW / KF 40 | 55 | 48.2 | 40 | 1000 | 960 | 90 | NW40FXT1000 | |
NW / KF 40 | 55 | 48.2 | 40 | 1500 | 1460 | 90 | NW40FXT1500 | |
NW / KF 40 | 55 | 48.2 | 40 | 2000 | 1960 | 90 | NW40FXT2000 | |
NW / KF 50 | 75 | 59 | 50 | 250 | 210 | 120 | NW50FXT250 | |
NW / KF 50 | 75 | 59 | 50 | 500 | 460 | 120 | NW50FXT500 | |
NW / KF 50 | 75 | 59 | 50 | 750 | 710 | 120 | NW50FXT750 | |
NW / KF 50 | 75 | 59 | 50 | 1000 | 960 | 120 | NW50FXT1000 | |
NW / KF 50 | 75 | 59 | 50 | 1500 | 1460 | 120 | NW50FXT1500 | |
NW / KF 50 | 75 | 59 | 50 | 2000 | 1960 | 120 | NW50FXT2000 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 | 內徑 | 最小彎曲半徑 (mm) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 24.8 | 20 | 35 | 1000 | ||
6天~ | 24.8 | 20 | 35 | 1500 | ||
6天~ | 24.8 | 20 | 35 | 2000 | ||
6天~ | 24.8 | 20 | 35 | 250 | ||
6天~ | 24.8 | 20 | 35 | 500 | ||
6天~ | 31.5 | 25.4 | 60 | 1000 | ||
3天~ | 31.5 | 25.4 | 60 | 1500 | ||
6天~ | 31.5 | 25.4 | 60 | 2000 | ||
6天~ | 31.5 | 25.4 | 60 | 250 | ||
11天~ | 31.5 | 25.4 | 60 | 500 | ||
6天~ | 48.2 | 40 | 90 | 1000 | ||
6天~ | 48.2 | 40 | 90 | 1500 | ||
11天~ | 48.2 | 40 | 90 | 2000 | ||
3天~ | 48.2 | 40 | 90 | 250 | ||
3天~ | 48.2 | 40 | 90 | 500 | ||
15天~ | 48.2 | 40 | 90 | 750 | ||
6天~ | 59 | 50 | 120 | 1000 | ||
3天~ | 59 | 50 | 120 | 1500 | ||
16天~ | 59 | 50 | 120 | 250 | ||
6天~ | 59 | 50 | 120 | 500 | ||
6天~ | 59 | 50 | 120 | 750 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 彎曲軟管 | 材質 | 不鏽鋼 | 連接部種類 | NW/KF法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 空氣 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策