(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
雙列圓柱滾子軸承
NNU型
NN型
主 要 尺 寸 | rs min 2) | 基本動態 額定荷重 | 基本靜態 額定荷重 | 基本動態 額定荷重 | 基本靜態 額定荷重 | 容許旋轉速度 | 公 稱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kN | kgf | min-1 | NNU 型 | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Cr | Cor | 潤滑脂潤滑 | 油潤滑 | 圓柱孔 | 錐形孔 1) | |
25 | 47 | 16 | 0.6 | 25.8 | 30.0 | 2630 | 3050 | 14000 | 17000 | - | - |
30 | 55 | 19 | 1 | 31.0 | 37.0 | 3150 | 3800 | 12000 | 15000 | - | - |
35 | 62 | 20 | 1 | 38.0 | 47.5 | 3850 | 4850 | 11000 | 13000 | - | - |
40 | 68 | 21 | 1 | 43.5 | 55.5 | 4400 | 5650 | 9700 | 11000 | - | - |
45 | 75 | 23 | 1 | 52.0 | 68.5 | 5300 | 7000 | 8800 | 10000 | - | - |
50 | 80 | 23 | 1 | 53.0 | 72.5 | 5400 | 7400 | 8000 | 9400 | - | - |
55 | 90 | 26 | 1.1 | 69.5 | 96.5 | 7050 | 9850 | 7300 | 8600 | - | - |
60 | 95 | 26 | 1.1 | 71.0 | 102 | 7250 | 10400 | 6700 | 7900 | - | - |
65 | 100 | 26 | 1.1 | 75.0 | 111 | 7650 | 11400 | 6200 | 7300 | - | - |
70 | 110 | 30 | 1.1 | 94.5 | 143 | 9650 | 14600 | 5800 | 6800 | - | - |
75 | 115 | 30 | 1.1 | 96.5 | 149 | 9850 | 15200 | 5400 | 6300 | - | - |
80 | 125 | 34 | 1.1 | 116 | 179 | 11800 | 18200 | 5100 | 5900 | - | - |
85 | 130 | 34 | 1.1 | 122 | 194 | 12400 | 19800 | 4800 | 5600 | - | - |
90 | 140 | 37 | 1.5 | 143 | 228 | 14600 | 23200 | 4500 | 5300 | - | - |
95 | 145 | 37 | 1.5 | 146 | 238 | 14900 | 24200 | 4300 | 5000 | - | - |
100 | 140 | 40 | 1.1 | 131 | 260 | 13300 | 26500 | 4300 | 5100 | NNU4920 | NNU4920K |
150 | 37 | 1.5 | 153 | 256 | 15600 | 26100 | 4000 | 4800 | - | - | |
105 | 145 | 40 | 1.1 | 133 | 268 | 13500 | 27400 | 4100 | 4800 | NNU4921 | NNU4921K |
160 | 41 | 2 | 198 | 320 | 20200 | 33000 | 3800 | 4500 | - | - | |
110 | 150 | 40 | 1.1 | 137 | 284 | 14000 | 28900 | 3900 | 4600 | NNU4922 | NNU4922K |
170 | 45 | 2 | 229 | 375 | 23300 | 38000 | 3600 | 4300 | - | - |
型號 |
---|
NN3005KC1NAP5 |
NN3006KC1NAP5 |
NN3008KC1NAP4 |
NN3010KC1NAP4 |
NN3011KC1NAP5 |
NN3014KC1NAP5 |
NN3022KC1NAP5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 精密度(JIS) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 旋轉數 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 25 | 47 | 16 | 等級5 | 25800 | 17000 | ||
6天~ | 30 | 55 | 19 | 等級5 | 31000 | 15000 | ||
6天~ | 40 | 68 | 21 | 等級4 | 43500 | 11000 | ||
6天~ | 50 | 80 | 23 | 等級4 | 53000 | 9400 | ||
6天~ | 55 | 90 | 26 | 等級5 | 69500 | 8600 | ||
6天~ | 70 | 110 | 30 | 等級5 | 94500 | 6800 | ||
5天~ | 110 | 170 | 45 | 等級5 | 229000 | 4300 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 圓柱滾子 | 荷重方向 | 徑向 / 推力 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
軸承環列數 | 雙列 | 尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 |
滾動體材質 | 鋼 | 外輪型式 | 平面 | 保持器種類 | 無 |
潤滑劑 | 無 | 內部間隙記號 | C1NA | 型式記號 | NN |
保持器記號 | 無 | 規格 | 錐形孔 | 密封・遮蓋 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策