(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
GS81206 |
GS81207 |
GS81209 |
GS81210 |
GS81211 |
GS81212 |
GS81213 |
GS81214 |
GS81215 |
GS81216 |
GS81217 |
GS81218 |
GS81220 |
GS81222 |
GS81224 |
GS81228 |
GS89309 |
GS89314 |
GS89318 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (φ) | 外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 旋轉數 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 30 | 52 | 4.25 | 53000 | 129000 | 6000 | ||
6天~ | 35 | 62 | 5.25 | 54500 | 139000 | 4900 | ||
3天~ | 45 | 73 | 5.5 | 82000 | 222000 | 4100 | ||
6天~ | 50 | 78 | 6.5 | 85000 | 238000 | 3800 | ||
6天~ | 55 | 90 | 7 | 121000 | 340000 | 3300 | ||
6天~ | 60 | 95 | 7.5 | 126000 | 365000 | 3100 | ||
6天~ | 65 | 100 | 8 | 130000 | 385000 | 2900 | ||
6天~ | 70 | 105 | 8 | 134000 | 410000 | 2700 | ||
6天~ | 75 | 110 | 8 | 138000 | 435000 | 2600 | ||
6天~ | 80 | 115 | 8.5 | 143000 | 460000 | 2500 | ||
7天~ | 85 | 125 | 9.5 | 169000 | 550000 | 2300 | ||
6天~ | 90 | 135 | 10.5 | 213000 | 680000 | 2100 | ||
6天~ | 100 | 150 | 11.5 | 243000 | 795000 | 1900 | ||
6天~ | 110 | 160 | 11.5 | 258000 | 885000 | 1800 | ||
6天~ | 120 | 170 | 12 | 264000 | 930000 | 1700 | ||
6天~ | 140 | 200 | 13.5 | 370000 | 1280000 | 1400 | ||
6天~ | 45 | 85 | 8.25 | 102000 | 345000 | 3600 | ||
6天~ | 70 | 125 | 12 | 205000 | 790000 | 2400 | ||
6天~ | 90 | 155 | 13.5 | 289000 | 1160000 | 1900 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 圓柱滾子 | 荷重方向 | 徑向 | 內外輪材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
軸承環列數 | 單列 | 尺寸規格 | 公制系列 | 規格 | 標準 |
滾動體材質 | 鋼 | 外輪型式 | 平面 | 保持器種類 | 無 |
潤滑劑 | 無 | 內部間隙記號 | 無 | 型式記號 | 無 |
保持器記號 | 無 | 規格 | 標準 | 密封・遮蓋 | 無 |
軌道輪形狀記號 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策