(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸承螺帽(自動調心滾子軸承用)

軸承螺帽(自動調心滾子軸承用)

內徑使用錐孔的自動調心軸承,易於安裝・拆卸的軸承螺帽。
【特長】
・内輪有二列軌道溝、外輪為球面軌道面,轉動體為桶型滾子的滾子軸承。
・外輪軌道面中心與軸承中心一致。
・有自動調心性能,可用於對軸承殼有安裝誤差,以及因軸心撓曲造成内輪與外輪傾斜的場合。
【用途】
・適合連接錐孔自動調心滾子軸承與軸心。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸承螺帽(自動調心滾子軸承用)

アダプタ(自動調心ころ軸受用)

軸承螺帽(自動調心滾子軸承用)

尺寸

寸法図

尺寸圖

主要尺寸

d1 35 ~ 70mm

主要尺寸
mm
公稱型號安裝關係尺寸
mm
質量 1)
kg
d1B1d2B2dadbBaDaras(參考)
最小最大最小最小最大最大
35365810LH-22208CK;H308X445057310.189
36581021308CK;H308X4454581.51.50.189
46581022308CK;H2308X4552581.51.50.224
40396511LH-22209CK;H309X495787810.248
39651121309CK;H309X4961591.51.50.248
50651122309CK;H2309X5058591.51.50.28
45427012LH-22210CK;H310X5463108310.303
42701221310CK;H310X5467510020.303
55701222310CK;H2310X5665510020.362
50457512LH-22211EK;H311X60671189.591.51.50.345
457512LH-22211BK;H311X60671191.51.50.345
45751221311K;H311X6073611020.345
59751222311BK;H2311X6171611020.42
55478013LH-22212EK;H312X6572998101.51.50.394
478013LH-22212BK;H312X65729101.51.50.394
47801321312K;H312X6579511820.394
62801322312BK;H2312X6677511820.481
60508514LH-22213EK;H313X7078.58107111.51.50.458
508514LH-22213BK;H313X7078.59111.51.50.458
50851421313K;H313X7085512820.458
65851422313BK;H2313X7284512820.557
65559815LH-22215EK;H315X808912117.5121.51.50.831
559815LH-22215BK;H315X808912121.51.50.831
55981521315K;H315X8097514820.831
73981522315BKH2315X8296514821.05
705910517LH-22216EK;H316X8694.512125.513021.03
5910517LH-22216BK;H316X8694.51213021.03
591051721316K;H316X86103515821.03
781051722316BKH2316X87103515821.28
型號
H3026
H308X
H310X
H311X
H312X
H315X
H316X
H317X
H320X
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑
(mm)
尺寸d2
(mm)
尺寸B1
(mm)
7天~ 11515580
4天~ 355836
7天~ 457042
7天~ 507545
4天~ 558047
7天~ 659855
7天~ 7010559
7天~ 7511063
4天~ 9013071

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767