(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・包覆難燃性樹脂(相當於V-0)的聚醯亞胺軟管。
型號 |
---|
FB0425-20 |
FB0425-100 |
FB0640-20 |
FB0640-100 |
FB0860-20 |
FB0860-100 |
FB1075-20 |
FB1075-100 |
FB1290-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 內徑 d (φ) | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 長度 M (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 2.5 | 14 | ~3 | ~4 | 20 | ||
9天~ | 4 | 2.5 | 14 | ~3 | ~4 | 100 | ||
4天~ | 6 | 4 | 18 | ~4 | ~6 | 20 | ||
11天~ | 6 | 4 | 18 | ~4 | ~6 | 100 | ||
11天~ | 8 | 6 | - | ~6 | ~8 | 20 | ||
11天~ | 8 | 6 | - | ~6 | ~8 | 100 | ||
9天~ | 10 | 7.5 | 36 | ~8 | ~10 | 20 | ||
11天~ | 10 | 7.5 | 36 | ~8 | ~10 | 100 | ||
9天~ | 12 | 9 | - | ~9 | ~15 | 20 |
Loading...
型式 | 直型 | 裁切服務對應 | 無 | 材質 | 聚醯胺纖維 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 / 熱媒油 | 使用環境 | 耐飛濺 | 顏色 | 灰色 |
芯數(pcs) | 1 | 使用溫度範圍(空氣)(℃) | -15::90 | 使用真空壓力(kPa) | -100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策