(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
十字形可撓性聯軸器。
【特長】
・容許軸線偏心值較大。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・因軸線偏心而產生的偏心反作用力小,減輕軸的負擔。
・構造簡單,可簡單安裝。
・附鍵槽也標準化。
【用途】
・可用於濺鍍裝置/零件進料器/工作用縫紉機/遊樂設備等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MOR-30K-8-8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
*1:軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。
產品記號 | MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
間隔環 | 聚甲醛 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
間隔環的突起構造可輕鬆容許較大的偏角。減輕軸的負擔。
無突起
MOR:有突起
間隔環無突起的十字型聯軸器,因間隔環與轂在外徑周圍會發生干涉,使容許偏心因此變小(1°-1.5°),軸也會產生彎曲力矩。
NBK的十字型聯軸器,因為有突起形成支點,可輕易容許偏角。不會產生彎曲力矩。因此,容許偏角變大(3°),也會減輕軸的負擔。
單位:mm
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) | 標準軸孔徑 D1 -D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR-12C | 12 | 5 | 16.6 | 5.2 | 2.5 | 4 | M2 | 0.5 | 3-3 |
MOR-15C | 15 | 5.8 | 18.8 | 8.2 | 2.9 | 5 | M2.5 | 1 | 4-4 |
MOR-17C | 17 | 7.3 | 24.5 | 8.2 | 3.7 | 6 | M2.5 | 1 | 5-5 |
MOR-20C | 20 | 8.8 | 27.6 | 12.2 | 4.4 | 7.5 | M3 | 1.5 | 5-5 |
MOR-26C | 26 | 9.7 | 30.4 | 14.2 | 4.9 | 9.5 | M3 | 1.5 | 6-6 |
MOR-30C | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | 11.1 | M4 | 2.5 | 8-8 |
MOR-34C | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | 12.6 | M4 | 2.5 | 10-10 |
MOR-38C | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6 | 14.2 | M5 | 4 | 10-10 |
MOR-45C | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | 16 | M5 | 4 | 12-12 |
MOR-55C | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | 20 | M6 | 8 | 16-16 |
MOR-68C | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | 26 | M8 | 16 | 20-20 |
單位:mm
型號 | A | L | W | E | F | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR-6 | 6 | 2.5 | 8.4 | 2.1 | 1.3 | M2 | 0.3 |
MOR-8 | 8 | 2.5 | 9.6 | 3.1 | 1.3 | M2 | 0.3 |
MOR-10 | 10 | 2.9 | 10.4 | 4.1 | 1.4 | M2 | 0.3 |
MOR-12 | 12 | 3.9 | 14.4 | 5.2 | 2 | M3 | 0.7 |
MOR-15 | 15 | 4.4 | 16 | 8.2 | 2.2 | M3 | 0.7 |
MOR-17 | 17 | 4.9 | 19.7 | 8.2 | 2.5 | M3 | 0.7 |
MOR-20 | 20 | 5.8 | 21.6 | 12.2 | 2.9 | M4 | 1.7 |
MOR-26 | 26 | 7.3 | 25.6 | 14.2 | 3.7 | M4 | 1.7 |
MOR-30 | 30 | 10 | 32.6 | 16.2 | 5 | M4 | 1.7 |
MOR-34 | 34 | 11.1 | 34 | 16.2 | 5.6 | M5 | 4 |
MOR-38 | 38 | 12.1 | 40.1 | 20.3 | 6.1 | M5 | 4 |
MOR-45 | 45 | 13.8 | 46 | 22.3 | 6.9 | M6 | 7 |
MOR-55 | 55 | 18.7 | 57 | 26.5 | 9.4 | M8 | 15 |
MOR-68 | 68 | 24 | 77 | 38.5 | 12 | M10 | 30 |
型號 | 標準軸孔徑 D1 ・D2 (尺寸容許公差H8) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | |
MOR-6 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-8 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-10 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-12 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-15 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-17 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-20 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-26 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOR-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
MOR-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MOR-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MOR-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最大扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1 ) | 慣性力矩*2 (kg・m2 ) | 靜態扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (°) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOR-6 | 2 | 0.2 | 0.4 | 100,000 | 2.2×10 -9 | 5 | 0.5 | 3 | 0.4 |
MOR-8 | 3 | 0.5 | 1 | 78,000 | 7.4×10 -9 | 12 | 0.7 | 3 | 0.8 |
MOR-10 | 4 | 0.8 | 1.6 | 63,000 | 1.9×10 -8 | 23 | 0.9 | 3 | 1 |
MOR-12 | 5 | 1 | 2 | 52,000 | 5.3×10 -8 | 60 | 1 | 3 | 3 |
MOR-15 | 8 | 1.6 | 3.2 | 42,000 | 1.4×10 -7 | 80 | 1 | 3 | 4 |
MOR-17 | 8 | 2.2 | 4.4 | 37,000 | 2.8×10 -7 | 120 | 1.2 | 3 | 7 |
MOR-20 | 12 | 3.2 | 6.4 | 31,000 | 5.7×10 -7 | 120 | 1.2 | 3 | 9 |
MOR-26 | 14 | 6 | 12 | 24,000 | 2.1×10 -6 | 300 | 1.5 | 3 | 20 |
MOR-30 | 16 | 15 | 30 | 21,000 | 5.4×10 -6 | 530 | 2 | 3 | 38 |
MOR-34 | 16 | 16 | 32 | 18,000 | 9.1×10 -6 | 1000 | 2.5 | 3 | 52 |
MOR-38 | 20 | 28 | 56 | 16,000 | 1.6×10 -5 | 1500 | 2.5 | 3 | 69 |
MOR-45 | 22 | 30 | 60 | 14,000 | 3.3×10 -5 | 2400 | 3 | 3 | 110 |
MOR-55 | 26 | 45 | 90 | 11,000 | 1.0×10 -4 | 4100 | 4 | 3 | 230 |
MOR-68 | 38 | 80 | 160 | 9,000 | 3.7×10 -4 | 6400 | 4.5 | 3 | 430 |
環境溫度 | 溫度修正係數 |
---|---|
-20℃~+30℃ | 1.00 |
+30℃~+40℃ | 0.80 |
+40℃~+60℃ | 0.70 |
+60℃~+80℃ | 0.55 |
(1)型號 (2)標準軸孔徑(D1、D2 )
型號 |
---|
MOR-30K-8-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 20.01~50.00 | 8 | 8 | 30 | 32.5 | 10001~78000 | 30 | 21000 | 1.1~3.0 | 2 | 5.4×10-6 | 固定螺絲+鍵槽型 | 標準軸孔 | 兩側 |
Loading...
型式 | 十字型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 | 用途 | 標準 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特性 | 高扭矩 | 本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏角(deg) | 3 | 緩衝部材質 | 工程塑膠(POM) | 使用溫度範圍(℃) | -20::80 |
MOR 可撓性聯軸器 十字型的型號MOR-30K-8-8頁面。
記載關於型號MOR-30K-8-8之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MOR-10-3-3 |
MOR-10-3-4 |
MOR-10-4-4 |
MOR-34-10-10 |
MOR-34-10-11-BT |
MOR-34-10-11-BT-KT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1.01~3.00 | 3 | 3 | 10 | 10.2 | 10001~78000 | 1.6 | 63000 | 0.41~1.0 | 0.9 | 1.9×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 3 | 4 | 10 | 10.2 | 10001~78000 | 1.6 | 63000 | 0.41~1.0 | 0.9 | 1.9×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 1.01~3.00 | 4 | 4 | 10 | 10.2 | 10001~78000 | 1.6 | 63000 | 0.41~1.0 | 0.9 | 1.9×10-8 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
4天~ | 20.01~50.00 | 10 | 10 | 34 | 34 | 10001~78000 | 32 | 18000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 9.1×10-6 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 10 | 11 | 34 | 34 | 10001~78000 | 32 | 18000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 9.1×10-6 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 10 | 11 | 34 | 34 | 10001~78000 | 32 | 18000 | 1.1~3.0 | 2.5 | 9.1×10-6 | 固定螺絲型 | 追加工軸孔 | D2孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策