(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MOR 可撓性聯軸器 十字型 (型號表)

NBK COUPLICON

MOR 可撓性聯軸器 十字型

十字形可撓性聯軸器。
【特長】
・容許軸線偏心值較大。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・因軸線偏心而產生的偏心反作用力小,減輕軸的負擔。
・構造簡單,可簡單安裝。
・附鍵槽也標準化。
【用途】
・可用於濺鍍裝置/零件進料器/工作用縫紉機/遊樂設備等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MOR-26-10-13-BT-KT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MOR-C

SHA-EL尺寸圖
SHA-EL尺寸圖

MOR

MOR 可撓性聯軸器 十字型 尺寸圖

*1:軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。

產品規格

材質、加工

產品記號MOR/MOR-C/MOR-K/MOR-CK
A2017
陽極處理
間隔環聚甲醛
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

間隔環的突起構造

間隔環的突起構造可輕鬆容許較大的偏角。減輕軸的負擔。

無突起

無突起

有突起(MOR)

MOR:有突起

間隔環無突起的十字型聯軸器,因間隔環與轂在外徑周圍會發生干涉,使容許偏心因此變小(1°-1.5°),軸也會產生彎曲力矩。
NBK的十字型聯軸器,因為有突起形成支點,可輕易容許偏角。不會產生彎曲力矩。因此,容許偏角變大(3°),也會減輕軸的負擔。

規格表

尺寸

單位:mm

型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
標準軸孔徑
D1 -D2
MOR-12C12516.65.22.54M20.5 3-3
MOR-15C155.818.88.22.95M2.514-4
MOR-17C177.324.58.23.76M2.515-5
MOR-20C208.827.612.24.47.5M31.55-5
MOR-26C269.730.414.24.99.5M31.56-6
MOR-30C301032.616.2511.1M42.58-8
MOR-34C3411.13416.25.612.6M42.510-10
MOR-38C3812.140.120.3614.2M5410-10
MOR-45C4513.84622.36.916M5412-12
MOR-55C5518.75726.59.420M6816-16
MOR-68C68247738.51226M81620-20

單位:mm

型號ALWEFM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MOR-662.58.42.11.3M20.3
MOR-882.59.63.11.3M20.3
MOR-10102.910.44.11.4M20.3
MOR-12123.914.45.22M30.7
MOR-15154.4168.22.2M30.7
MOR-17174.919.78.22.5M30.7
MOR-20205.821.612.22.9M41.7
MOR-26267.325.614.23.7M41.7
MOR-30301032.616.25M41.7
MOR-343411.13416.25.6M54
MOR-383812.140.120.36.1M54
MOR-454513.84622.36.9M67
MOR-555518.75726.59.4M815
MOR-6868247738.512M1030
型號標準軸孔徑
D1 ・D2 (尺寸容許公差H8)
11.5234566.3589.52510121415161820222528303538
MOR-6--------------------
MOR-8--------------------
MOR-10--------------------
MOR-12--------------------
MOR-15------------------
MOR-17------------------
MOR-20---------------
MOR-26---------------
MOR-30----------------
MOR-34------------------
MOR-38----------------
MOR-45---------------
MOR-55----------------
MOR-68---------------
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最大扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性力矩*2
(kg・m2
靜態扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
質量*2
(g)
MOR-620.20.4100,0002.2×10 -950.530.4
MOR-830.5178,0007.4×10 -9120.730.8
MOR-1040.81.663,0001.9×10 -8230.931
MOR-1251252,0005.3×10 -860133
MOR-1581.63.242,0001.4×10 -780134
MOR-1782.24.437,0002.8×10 -71201.237
MOR-20123.26.431,0005.7×10 -71201.239
MOR-261461224,0002.1×10 -63001.5320
MOR-3016153021,0005.4×10 -65302338
MOR-3416163218,0009.1×10 -610002.5352
MOR-3820285616,0001.6×10 -515002.5369
MOR-4522306014,0003.3×10 -5240033110
MOR-5526459011,0001.0×10 -4410043230
MOR-6838801609,0003.7×10 -464004.53430
  • *1:此為無負荷變動,以單向旋轉時的數值。如負荷變動較大、或有正逆運轉時,請選擇留有餘量的尺寸。當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。MOR的可使用溫度為-20℃~80℃。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。
環境溫度、溫度修正係數
環境溫度溫度修正係數
-20℃~+30℃1.00
+30℃~+40℃0.80
+40℃~+60℃0.70
+60℃~+80℃0.55

選定用參考資訊

訂購範例

MOR 可撓性聯軸器 十字形 訂購範例
MOR 可撓性聯軸器 十字型 訂購範例2

(1)型號 (2)標準軸孔徑(D1、D2 )
 

型號
MOR-26-10-13-BT-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 10.01~20.0010132625.610001~7800012240001.1~3.01.52.1×10-6固定螺絲型追加工軸孔D2孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 十字型 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 步進馬達
特性 高扭矩 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏角(deg) 3 緩衝部材質 工程塑膠(POM) 使用溫度範圍(℃) -20::80

MOR 可撓性聯軸器 十字型的型號MOR-26-10-13-BT-KT頁面。
記載關於型號MOR-26-10-13-BT-KT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MOR-10-3-3
MOR-10-3-4
MOR-10-4-4
MOR-26-10-14
MOR-26-10-14-KT
MOR-26-10-KT-10
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
4天~ 1.01~3.00331010.210001~780001.6630000.41~1.00.91.9×10-8固定螺絲型標準軸孔
4天~ 1.01~3.00341010.210001~780001.6630000.41~1.00.91.9×10-8固定螺絲型標準軸孔
4天~ 1.01~3.00441010.210001~780001.6630000.41~1.00.91.9×10-8固定螺絲型標準軸孔
4天~ 10.01~20.0010142625.610001~7800012240001.1~3.01.52.1×10-6固定螺絲型標準軸孔
7天~ 10.01~20.0010142625.610001~7800012240001.1~3.01.52.1×10-6固定螺絲型標準軸孔D2孔
7天~ 10.01~20.0010102625.610001~7800012240001.1~3.01.52.1×10-6固定螺絲型標準軸孔D1孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767