(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

XHW-C/XHW-C-L 可撓性聯軸器 圓盤型 (型號表)

NBK COUPLING

XHW-C/XHW-C-L 可撓性聯軸器 圓盤型

圓盤型可撓性聯軸器。
【特長】
・種類:圓盤型。
・本體材質:A2017。分類:聯軸器本體。
・圓盤部材質:SUS304。構造:夾鉗型。
・高扭矩規格,常用扭矩為既有產品的1.5倍。
・最適合瞬間最大扭矩為350%的伺服馬達。
・有助於提升伺服馬達的反應性。
・不鏽鋼製圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XHW-39C-9-BT-11

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

φ15(外徑15mm)尺寸圖

外徑φ15

φ19〜98(外徑19〜98mm)尺寸圖

外徑φ19〜98

產品規格

材質、加工

產品記號XHW-C/XHW-C-L
A2017
陽極處理
間隔環A2017
陽極處理
圓盤固定螺栓SCM435
染黑處理(黑)
圓盤SUS304
軸環SUS304
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
XHW-15C157.521.86.32.15M20.45
XHW-19C199.225.78.52.67M20.5
XHW-25C251132.212.53.39.25M2.51
XHW-27C271132.214.53.310.25M2.51
XHW-34C3412.536.816.53.7513M31.5
XHW-39C3915.546.620.54.514.5M43.5
XHW-44C4415.546.622.54.517M43.5
XHW-56C5620.561.228.5621M58
XHW-64C642474.436724M613
XHW-79C793097.2438.7529M828
XHW-98C9832104518.738M828
XHW-19C-L199.2348.52.67M20.5
XHW-25C-L25114212.53.39.25M2.51
XHW-27C-L27114214.53.310.25M2.51
XHW-34C-L3412.54416.53.7513M31.5
XHW-39C-L3915.55520.54.514.5M43.5
型號標準軸孔徑
D1、D2
34566.3589.5251011121415161718
XHW-15C-----------
XHW-19C---------
XHW-25C------
XHW-27C-----
XHW-34C----
XHW-39C---
XHW-44C-----
XHW-56C-----
XHW-64C-------
XHW-79C----------
XHW-19C-L---------
XHW-25C-L------
XHW-27C-L-----
XHW-34C-L----
XHW-39C-L---
型號標準軸孔徑
D1、D2
1920222425283032353840424550
XHW-39C------------
XHW-44C-----------
XHW-56C--------
XHW-64C-----
XHW-79C--
XHW-98C----
XHW-39C-L------------
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。(僅φ35的軸徑建議尺寸容許公差為-0.025~+0.010。)

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性
力矩*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
XHW-15C6142,0003.0×10-710001±0.29
XHW-19C8233,0008.8×10-730002±0.217
XHW-25C12325,0003.4×10-61,00002±0.335
XHW-27C14323,0004.4×10-61,40002±0.439
XHW-34C16618,0001.3×10-52,50002±0.575
XHW-39C201216,0002.9×10-54,70002±0.5123
XHW-44C221514,0004.7×10-56,40002±0.6156
XHW-56C283811,0001.7×10-412,00002±0.7340
XHW-64C35509,8003.3×10-415,00002±0.9490
XHW-79C421007,9001.0×10-322,00012±1.11,100
XHW-98C502806,4002.6×10-347,00012±1.31,740
XHW-19C-L8233,0001.2×10-630002±0.222
XHW-25C-L12325,0004.3×10-61,00002±0.345
XHW-27C-L14323,0005.8×10-61,40002±0.450
XHW-34C-L16618,0001.6×10-52,50002±0.589
XHW-39C-L201216,0003.4×10-54,70002±0.5144
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
    依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

訂購範例

XHW-C/XHW-C-L 可撓性聯軸器 碟片型 訂購範例
XHW-C/XHW-C-L 可撓性聯軸器 碟片型 訂購範例2

(1)型號  (2)標準軸孔徑(D1、D2)

注意、禁止事項

使用注意事項

  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。
  • 內六角孔螺栓由聯軸器外徑露出,旋轉直徑會變得比外徑大。請留意聯軸器的干涉。
型號
XHW-39C-9-BT-11
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 10.01~20.009113946.610001~7800012160000.21~0.400.252±0.52.9×10-5追加工軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0
本體材質 A2017 分類 聯軸器本體 圓盤部材質 SUS304
構造 夾鉗型

XHW-C/XHW-C-L 可撓性聯軸器 圓盤型的型號XHW-39C-9-BT-11頁面。
記載關於型號XHW-39C-9-BT-11之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XHW-15C-3-6
XHW-15C-4-4
XHW-15C-4-5
XHW-39C-9-BT-11-KT
XHW-39C-9-BT-12
XHW-39C-9-BT-12-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.00361521.610001~780000.6420000.02~0.20.11.4±0.23.0×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.00441521.610001~780000.6420000.02~0.20.11.4±0.23.0×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.00451521.610001~780000.6420000.02~0.20.11.4±0.23.0×10-7標準軸孔
7天~ 10.01~20.009113946.610001~7800012160000.21~0.400.252±0.52.9×10-5追加工軸孔D2孔
7天~ 10.01~20.009123946.610001~7800012160000.21~0.400.252±0.52.9×10-5追加工軸孔
7天~ 10.01~20.009123946.610001~7800012160000.21~0.400.252±0.52.9×10-5追加工軸孔D2孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767