(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
圓盤型可撓性聯軸器。
【特長】
・種類:圓盤型。
・本體材質:A2017。分類:聯軸器本體。
・圓盤部材質:SUS304。構造:夾鉗型。
・高扭矩規格,常用扭矩為既有產品的1.5倍。
・最適合瞬間最大扭矩為350%的伺服馬達。
・有助於提升伺服馬達的反應性。
・不鏽鋼製圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XHW-19C-3-3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外徑φ15
外徑φ19〜98
產品記號 | XHW-C/XHW-C-L |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
間隔環 | A2017 陽極處理 |
圓盤固定螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
圓盤 | SUS304 |
軸環 | SUS304 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
型號 | A | L | W | E | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHW-15C | 15 | 7.5 | 21.8 | 6.3 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 |
XHW-19C | 19 | 9.2 | 25.7 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 |
XHW-25C | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XHW-27C | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XHW-34C | 34 | 12.5 | 36.8 | 16.5 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 |
XHW-39C | 39 | 15.5 | 46.6 | 20.5 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XHW-44C | 44 | 15.5 | 46.6 | 22.5 | 4.5 | 17 | M4 | 3.5 |
XHW-56C | 56 | 20.5 | 61.2 | 28.5 | 6 | 21 | M5 | 8 |
XHW-64C | 64 | 24 | 74.4 | 36 | 7 | 24 | M6 | 13 |
XHW-79C | 79 | 30 | 97.2 | 43 | 8.75 | 29 | M8 | 28 |
XHW-98C | 98 | 32 | 104 | 51 | 8.7 | 38 | M8 | 28 |
XHW-19C-L | 19 | 9.2 | 34 | 8.5 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 |
XHW-25C-L | 25 | 11 | 42 | 12.5 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XHW-27C-L | 27 | 11 | 42 | 14.5 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XHW-34C-L | 34 | 12.5 | 44 | 16.5 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 |
XHW-39C-L | 39 | 15.5 | 55 | 20.5 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
XHW-15C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-19C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-25C | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
XHW-27C | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
XHW-34C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
XHW-39C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHW-44C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHW-56C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHW-64C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHW-79C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
XHW-19C-L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-25C-L | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
XHW-27C-L | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
XHW-34C-L | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
XHW-39C-L | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
XHW-39C | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-44C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-56C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHW-64C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
XHW-79C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
XHW-98C | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHW-39C-L | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型號 | 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性 力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧常數 (N・m/rad) | 容許偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHW-15C | 6 | 1 | 42,000 | 3.0×10-7 | 100 | 0 | 1 | ±0.2 | 9 |
XHW-19C | 8 | 2 | 33,000 | 8.8×10-7 | 300 | 0 | 2 | ±0.2 | 17 |
XHW-25C | 12 | 3 | 25,000 | 3.4×10-6 | 1,000 | 0 | 2 | ±0.3 | 35 |
XHW-27C | 14 | 3 | 23,000 | 4.4×10-6 | 1,400 | 0 | 2 | ±0.4 | 39 |
XHW-34C | 16 | 6 | 18,000 | 1.3×10-5 | 2,500 | 0 | 2 | ±0.5 | 75 |
XHW-39C | 20 | 12 | 16,000 | 2.9×10-5 | 4,700 | 0 | 2 | ±0.5 | 123 |
XHW-44C | 22 | 15 | 14,000 | 4.7×10-5 | 6,400 | 0 | 2 | ±0.6 | 156 |
XHW-56C | 28 | 38 | 11,000 | 1.7×10-4 | 12,000 | 0 | 2 | ±0.7 | 340 |
XHW-64C | 35 | 50 | 9,800 | 3.3×10-4 | 15,000 | 0 | 2 | ±0.9 | 490 |
XHW-79C | 42 | 100 | 7,900 | 1.0×10-3 | 22,000 | 1 | 2 | ±1.1 | 1,100 |
XHW-98C | 50 | 280 | 6,400 | 2.6×10-3 | 47,000 | 1 | 2 | ±1.3 | 1,740 |
XHW-19C-L | 8 | 2 | 33,000 | 1.2×10-6 | 300 | 0 | 2 | ±0.2 | 22 |
XHW-25C-L | 12 | 3 | 25,000 | 4.3×10-6 | 1,000 | 0 | 2 | ±0.3 | 45 |
XHW-27C-L | 14 | 3 | 23,000 | 5.8×10-6 | 1,400 | 0 | 2 | ±0.4 | 50 |
XHW-34C-L | 16 | 6 | 18,000 | 1.6×10-5 | 2,500 | 0 | 2 | ±0.5 | 89 |
XHW-39C-L | 20 | 12 | 16,000 | 3.4×10-5 | 4,700 | 0 | 2 | ±0.5 | 144 |
(1)型號 (2)標準軸孔徑(D1、D2)
型號 |
---|
XHW-19C-3-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 1.01~3.00 | 3 | 3 | 19 | 25.7 | 10001~78000 | 1.5 | 33000 | 0.02~0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 | 圓盤部材質 | SUS304 |
構造 | 夾鉗型 |
XHW-C/XHW-C-L 可撓性聯軸器 圓盤型的型號XHW-19C-3-3頁面。
記載關於型號XHW-19C-3-3之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XHW-15C-3-6 |
XHW-15C-4-4 |
XHW-15C-4-5 |
XHW-19C-3-4 |
XHW-19C-3-5 |
XHW-19C-3-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 15 | 21.6 | 10001~78000 | 0.6 | 42000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 15 | 21.6 | 10001~78000 | 0.6 | 42000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 15 | 21.6 | 10001~78000 | 0.6 | 42000 | 0.02~0.2 | 0.1 | 1.4 | ±0.2 | 3.0×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 3 | 4 | 19 | 25.7 | 10001~78000 | 1.5 | 33000 | 0.02~0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 3 | 5 | 19 | 25.7 | 10001~78000 | 1.5 | 33000 | 0.02~0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 3 | 6 | 19 | 25.7 | 10001~78000 | 1.5 | 33000 | 0.02~0.2 | 0.12 | 2 | ±0.2 | 8.8×10-7 | 標準軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策