(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

XHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型 (型號表)

NBK COUPLING

XHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型

高扭矩、對應高增益、「0」背隙、短型的可撓性聯軸器。
【特長】
・高扭矩規格,常用扭矩為既有產品的1.5倍。
・最適合瞬間最大扭矩為350%的伺服馬達。
・單膜片型可撓性聯軸器。
・不鏽鋼製圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・將標準型:XHW、長型:XHW-L、短型:XHS標準化。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XHS-34C-11-KT-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

φ15(外徑15mm)尺寸圖

外徑φ15

φ19~98(外徑19~98mm)尺寸圖

外徑Φ19~98

產品規格

XHS-C外觀

適用建議馬達

產品記號XHS
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用

特性

產品記號XHS
背隙0零
對應高增益
高扭矩
高扭轉剛性
容許軸線偏心

◎ : 非常優異 ○ : 優異

材質、加工

產品記號XHS-C
A2017
陽極處理
碟片固定螺栓SCM435
染黑處理(黑)
圓盤SUS304
軸環SUS304
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
XHS-15C157.515.92.15M20.45
XHS-19C199.219.32.67M20.5
XHS-25C251123.13.39.25M2.51
XHS-27C271123.13.310.25M2.51
XHS-34C3412.526.43.7513M31.5
XHS-39C3915.532.84.514.5M43.5
XHS-44C4415.532.84.517M43.5
XHS-56C5620.543.5621M58
XHS-64C642451.2724M613
XHS-79C793063.68.7529M828
XHS-98C9832698.738M828
型號標準軸孔徑
D1、D2 
34566.3589.525101112141516171819
XHS-15C------------
XHS-19C----------
XHS-25C-------
XHS-27C------
XHS-34C-----
XHS-39C---
XHS-44C-----
XHS-56C-----
XHS-64C-------
XHS-79C----------
型號標準軸孔徑
D1、D2 
20222425283032353840424550
XHS-39C------------
XHS-44C-----------
XHS-56C--------
XHS-64C-----
XHS-79C--
XHS-98C---
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。(僅φ35的軸徑建議尺寸容許公差為-0.025~+0.010。)

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
常用
扭矩*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性
力矩*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
XHS-15C60.642,0002.2×10-71100.010.7±0.16.6
XHS-19C81.533,0006.3×10-73300.021±0.113
XHS-25C12325,0002.3×10-61,2000.021±0.1525
XHS-27C143.323,0003.1×10-61,8000.021±0.227
XHS-34C166.318,0009.2×10-63,9000.021±0.2552
XHS-39C201216,0002.0×10-56,0000.021±0.2584
XHS-44C221514,0003.3×10-57,9000.021±0.3107
XHS-56C2837.511,0001.1×10-414,0000.021±0.35233
XHS-64C35509,8002.2×10-416,0000.021±0.45328
XHS-79C421007,9006.7×10-423,0000.021±0.55748
XHS-98C502806,4001.7×10-352,0000.021±0.651,120
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
    依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

滑動扭矩

單位:N・m
型號軸孔徑(mm)
34566.3589.5251011
XHS-19C0.7--------
XHS-25C-2.5-------
XHS-27C-22.9------
XHS-34C--3.54.95.5----
XHS-39C---68----
XHS-44C-----813--
XHS-56C-----223437-
XHS-64C-------2342

表中所示尺寸之軸滑動扭矩小於XHS-C的常用扭矩,請特別注意。
以上為軸的尺寸容許公差為h7、硬度為34 - 40HRC、螺絲鎖緊扭矩為XHS-C尺寸、價格表中記載值時所得的測試值

選定用參考資訊

依軸徑、常用扭矩選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。

XHS-C可撓性聯軸器 單碟片型 根據軸徑、常用扭矩選定

選定範例

選定條件為φ25(軸徑25mm)、負荷扭矩30N・m時、選定尺寸為 XHS-56C

依伺服馬達的額定輸出選定

額定輸出
(W)
伺服馬達型式伺服馬達規格*1選定尺寸
三菱電機(株)(株)安川電機山洋電氣(株)(株)基恩斯馬達軸徑
(mm)
額定扭矩
(N・m)
瞬間最大扭矩
(N・m)
XHS-CXBS-C
100HG-KRSGMJVR2SV80.321.1XHS-19CXBS-25C
200140.642.2XHS-27CXBS-34C
400141.34.5XHS-34CXBS-39C
75016-192.48.4XHS-39CXBS-44C

XHS對應瞬間最大扭矩提升至額定扭矩350%的伺服馬達,與既有產品XBS相比可縮小尺寸
*1:馬達規格為一般值

訂購範例

XHS-C 可撓性聯軸器 單碟片型 訂購範例

性質性能資訊、測試資訊

推力反作用力

推力反作用力

溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化

溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化
將20℃時的靜態扭轉彈簧常數訂為100%時所得的數值。XHS 因溫度造成的扭轉剛性變化較小,反應性的變化也非常小。但是需注意於高溫下使用時,軸由於熱膨脹而伸展或歪斜,可能會造成軸線偏心。

靜態扭轉彈簧常數的比較(單碟片型)

靜態扭轉彈簧常數的比較(單碟片型)
XHS扭轉剛性大、反應性優異。最適合伺服馬達等高速、高精度的定位。

注意、禁止事項

使用注意事項

  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。
  • 內六角孔螺栓由聯軸器外徑露出,旋轉直徑會變得比外徑大。請留意聯軸器的干涉。
型號
XHS-34C-11-KT-12
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 5.01~10.0011123426.510001~780006.3180000.02~0.20.021±0.259.2×10-6標準軸孔D1孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0
本體材質 A2017 分類 聯軸器本體 圓盤部材質 SUS304
構造 夾鉗型

XHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號XHS-34C-11-KT-12頁面。
記載關於型號XHS-34C-11-KT-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XHS-15C-3-6
XHS-15C-4-4
XHS-15C-4-5
XHS-34C-11-KT-12-KT
XHS-34C-11-KT-13-BT
XHS-34C-11-KT-13-BT-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(deg)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.00361515.810001~780000.6420000.02未満0.010.7±0.12.2×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.00441515.810001~780000.6420000.02未満0.010.7±0.12.2×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.00451515.810001~780000.6420000.02未満0.010.7±0.12.2×10-7標準軸孔
7天~ 5.01~10.0011123426.510001~780006.3180000.02~0.20.021±0.259.2×10-6標準軸孔兩側
7天~ 5.01~10.0011133426.510001~780006.3180000.02~0.20.021±0.259.2×10-6追加工軸孔D1孔
7天~ 5.01~10.0011133426.510001~780006.3180000.02~0.20.021±0.259.2×10-6追加工軸孔兩側

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767