(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高扭矩、對應高增益、「0」背隙、短型的可撓性聯軸器。
【特長】
・高扭矩規格,常用扭矩為既有產品的1.5倍。
・最適合瞬間最大扭矩為350%的伺服馬達。
・單膜片型可撓性聯軸器。
・不鏽鋼製圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・將標準型:XHW、長型:XHW-L、短型:XHS標準化。
【用途】
・用於致動器/表面安裝機/精密XY平台/分度定位平台等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XHS-27C-6.35-14
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外徑φ15
外徑Φ19~98
產品記號 | XHS |
---|---|
伺服馬達 | ◎ |
步進馬達 | ◎ |
一般泛用馬達 | △ |
◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用
產品記號 | XHS |
---|---|
背隙0零 | ◎ |
對應高增益 | ○ |
高扭矩 | ◎ |
高扭轉剛性 | ◎ |
容許軸線偏心 | ○ |
◎ : 非常優異 ○ : 優異
產品記號 | XHS-C |
---|---|
轂 | A2017 陽極處理 |
碟片固定螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
圓盤 | SUS304 |
軸環 | SUS304 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
型號 | A | L | W | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS-15C | 15 | 7.5 | 15.9 | 2.1 | 5 | M2 | 0.45 |
XHS-19C | 19 | 9.2 | 19.3 | 2.6 | 7 | M2 | 0.5 |
XHS-25C | 25 | 11 | 23.1 | 3.3 | 9.25 | M2.5 | 1 |
XHS-27C | 27 | 11 | 23.1 | 3.3 | 10.25 | M2.5 | 1 |
XHS-34C | 34 | 12.5 | 26.4 | 3.75 | 13 | M3 | 1.5 |
XHS-39C | 39 | 15.5 | 32.8 | 4.5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
XHS-44C | 44 | 15.5 | 32.8 | 4.5 | 17 | M4 | 3.5 |
XHS-56C | 56 | 20.5 | 43.5 | 6 | 21 | M5 | 8 |
XHS-64C | 64 | 24 | 51.2 | 7 | 24 | M6 | 13 |
XHS-79C | 79 | 30 | 63.6 | 8.75 | 29 | M8 | 28 |
XHS-98C | 98 | 32 | 69 | 8.7 | 38 | M8 | 28 |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
XHS-15C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-19C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-25C | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
XHS-27C | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
XHS-34C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
XHS-39C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHS-44C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHS-56C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHS-64C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
XHS-79C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
XHS-39C | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-44C | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-56C | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-64C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
XHS-79C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
XHS-98C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用 扭矩*1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性 力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHS-15C | 6 | 0.6 | 42,000 | 2.2×10-7 | 110 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 6.6 |
XHS-19C | 8 | 1.5 | 33,000 | 6.3×10-7 | 330 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 13 |
XHS-25C | 12 | 3 | 25,000 | 2.3×10-6 | 1,200 | 0.02 | 1 | ±0.15 | 25 |
XHS-27C | 14 | 3.3 | 23,000 | 3.1×10-6 | 1,800 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 27 |
XHS-34C | 16 | 6.3 | 18,000 | 9.2×10-6 | 3,900 | 0.02 | 1 | ±0.25 | 52 |
XHS-39C | 20 | 12 | 16,000 | 2.0×10-5 | 6,000 | 0.02 | 1 | ±0.25 | 84 |
XHS-44C | 22 | 15 | 14,000 | 3.3×10-5 | 7,900 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 107 |
XHS-56C | 28 | 37.5 | 11,000 | 1.1×10-4 | 14,000 | 0.02 | 1 | ±0.35 | 233 |
XHS-64C | 35 | 50 | 9,800 | 2.2×10-4 | 16,000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 328 |
XHS-79C | 42 | 100 | 7,900 | 6.7×10-4 | 23,000 | 0.02 | 1 | ±0.55 | 748 |
XHS-98C | 50 | 280 | 6,400 | 1.7×10-3 | 52,000 | 0.02 | 1 | ±0.65 | 1,120 |
型號 | 軸孔徑(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | |
XHS-19C | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-25C | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
XHS-27C | - | 2 | 2.9 | - | - | - | - | - | - |
XHS-34C | - | - | 3.5 | 4.9 | 5.5 | - | - | - | - |
XHS-39C | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - |
XHS-44C | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | - |
XHS-56C | - | - | - | - | - | 22 | 34 | 37 | - |
XHS-64C | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 42 |
表中所示尺寸之軸滑動扭矩小於XHS-C的常用扭矩,請特別注意。
以上為軸的尺寸容許公差為h7、硬度為34 - 40HRC、螺絲鎖緊扭矩為XHS-C尺寸、價格表中記載值時所得的測試值
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。
選定條件為φ25(軸徑25mm)、負荷扭矩30N・m時、選定尺寸為 XHS-56C
額定輸出 (W) | 伺服馬達型式 | 伺服馬達規格*1 | 選定尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機(株) | (株)安川電機 | 山洋電氣(株) | (株)基恩斯 | 馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N・m) | 瞬間最大扭矩 (N・m) | XHS-C | XBS-C | |
100 | HG-KR | SGMJV | R2 | SV | 8 | 0.32 | 1.1 | XHS-19C | XBS-25C |
200 | 14 | 0.64 | 2.2 | XHS-27C | XBS-34C | ||||
400 | 14 | 1.3 | 4.5 | XHS-34C | XBS-39C | ||||
750 | 16-19 | 2.4 | 8.4 | XHS-39C | XBS-44C |
XHS對應瞬間最大扭矩提升至額定扭矩350%的伺服馬達,與既有產品XBS相比可縮小尺寸
*1:馬達規格為一般值
推力反作用力
溫度造成的靜態扭轉彈簧常數變化
將20℃時的靜態扭轉彈簧常數訂為100%時所得的數值。XHS 因溫度造成的扭轉剛性變化較小,反應性的變化也非常小。但是需注意於高溫下使用時,軸由於熱膨脹而伸展或歪斜,可能會造成軸線偏心。
靜態扭轉彈簧常數的比較(單碟片型)
XHS扭轉剛性大、反應性優異。最適合伺服馬達等高速、高精度的定位。
型號 |
---|
XHS-27C-6.35-14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 14 | 27 | 23.1 | 10001~78000 | 3.3 | 23000 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 3.1×10-6 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 圓盤型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 | 圓盤部材質 | SUS304 |
構造 | 夾鉗型 |
XHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號XHS-27C-6.35-14頁面。
記載關於型號XHS-27C-6.35-14之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XHS-15C-3-6 |
XHS-15C-4-4 |
XHS-15C-4-5 |
XHS-27C-6.35-6.35 |
XHS-27C-6.35-7-BT |
XHS-27C-6.35-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 15 | 15.8 | 10001~78000 | 0.6 | 42000 | 0.02未満 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 15 | 15.8 | 10001~78000 | 0.6 | 42000 | 0.02未満 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 15 | 15.8 | 10001~78000 | 0.6 | 42000 | 0.02未満 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 6.35 | 27 | 23.1 | 10001~78000 | 3.3 | 23000 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 3.1×10-6 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 7 | 27 | 23.1 | 10001~78000 | 3.3 | 23000 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 3.1×10-6 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 3.01~5.00 | 6.35 | 8 | 27 | 23.1 | 10001~78000 | 3.3 | 23000 | 0.02~0.2 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 3.1×10-6 | 標準軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策