(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 (型號表)

NBK COUPLICON

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型

高阻尼橡膠型的標準聯軸器。
【特長】
・超越XGT-C、XGL-C、XGS-C的高阻尼可撓性聯軸器。
・以高阻尼橡膠配合兩側鋁轂成型,製成完全一體構造。
・藉由衰減與剛性的最佳設計,實現伺服馬達的更高增益,縮短整定時間。
・有效抑制驅動步進馬達時的速度不均。
・可抑制定位時的殘餘振動,有助於提升生產性、提升品質。
・外徑φ15-φ56採用氟系高阻尼橡膠。
・耐熱性、耐油性、耐藥品性優異。
・將標準型XGT2-C、長型XGL2-C、短型XGS2-C標準化。
【用途】
・可用於半導體製造裝置/安裝機/工作機械/包裝機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XGS2-34C-11-KT-11-KT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

標準型

 

短型

 

長型

產品規格

材質、加工

產品記號XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C
A2017
高阻尼橡膠FKM*1
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
*1:XGT2-68C的高阻尼橡膠使用的是HNBR。

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
XGL2-15C156.5302.155M1.60.25
XGL2-19C197.7342.656.5M20.5
XGL2-25C259.5423.259M2.51
XGL2-30C301142411M31.5
XGL2-34C341244412.25M31.5
XGL2-39C3915.5554.514.5M42.5
型號標準軸孔徑
D1-D2
XGL2-15C3 - 55 - 55 - 6--------
XGL2-19C4 - 55 - 55 - 65 - 75 - 86 - 66 - 6.356 - 86.35 - 88 - 8-
XGL2-25C5 - 86 - 86 - 106.35 - 88 - 88 - 108 - 118 - 1210 - 1010 - 12-
XGL2-30C8 - 88 - 108 - 118 - 128 - 148 - 1510 - 1010 - 1110 - 1411 - 1212 - 14
XGL2-34C8 - 88 - 108 - 128 - 1410 - 1110 - 1411 - 1212 - 1414 - 15--
XGL2-39C10 - 1010 - 1210 - 1412 - 1414 - 1515 - 19-----
因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照廠牌產品型錄
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
鍵槽追加工
最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性
力矩*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
XGL2-15C6-1.142,0003.6×10-7820.151.5±0.211
XGL2-19C862.133,0001.0×10-62100.151.5±0.220
XGL2-25C129425,0003.8×10-63000.151.5±0.240
XGL2-30C15116.321,0007.6×10-65400.21.5±0.356
XGL2-34C1612818,0001.4×10-56400.21.5±0.378
XGL2-39C201513.516,0002.9×10-59500.21.5±0.3122
因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照廠牌產品型錄
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以下表的溫度修正係數修正常用扭矩。
    XGL2-C的可使用溫度為-10℃~+120℃。
    依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

環境溫度、溫度修正係數

環境溫度溫度修正係數
-10℃~+30℃1.00
+30℃~+40℃0.80
+40℃~+60℃0.70
+60℃~+120℃0.55

使用範例

表面安裝機
裝置的課題

  • 生產性提高(高生產能力)
    選定要點
  • 對應伺服馬達的高增益,可縮短整定時間

折床
裝置的課題

  • 抑制後規的震動
    選定要點
  • 優異的吸震性

兩面圖像檢查機
裝置的課題

  • 生產性提高(高生產能力)
    選定要點
  • 對應伺服馬達的高增益,可縮短整定時間

單軸致動器
裝置的課題

  • 防止伺服馬達高增益時的顫動、省空間化
    選定要點
  • 伺服馬達高增益時的震動抑制

產品特長詳情

超越碟片的高性能 高阻尼聯軸器XG系列
與防震橡膠一體成型的NBK高阻尼橡膠聯軸器「XG系列」,透過「衰減」與「剛性」的最佳設計,可對應伺服馬達的高增益、高反應。是可抑制高增益時的顫動,縮短製定時間的聯軸器(軸接頭)。通過高耐蝕鍍膜,保護塗層會在腐蝕之前覆蓋露出部分,防止腐蝕。不但具備優異的性能,價格仍與既有產品M系列一樣。
不需圖面的追加工服務
軸孔追加工

  • 追加工軸孔。
  • 無論單側軸孔、兩側軸孔皆可。
  • 也可與鍵槽追加工組合。

鍵槽追加工

  • 追加工新JIS鍵槽。
  • 無論單側鍵槽、兩側鍵槽皆可對應。也可指定異形軸孔。
  • 也可與軸孔追加工服務組合。

選定用參考資訊

訂購範例

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 訂購範例

性質性能資訊、測試資訊

板線圖

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 相關圖像1

高阻尼橡膠型

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 相關圖像2

圓盤型

增益與整定時間

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 相關圖像3

馬達轉速

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型 相關圖像4

時間、馬達轉速(min)

整定時間及超越量的測定

增益※ XG2系列XG系列圓盤型
25整定時間(ms)
超越量(μm)
12
0.4
12
0.9
12
0.6
27整定時間(ms)
超越量(μm)
8
0.6
8
1
追逐產生
32整定時間(ms)
超越量(μm)
3
1.7
追逐產生追逐產生
  • ※ 上表為調整位置控制增益、速度控制增益等全部增益後所得數值。※表中數值會因為試驗條件而有不同。
型號
XGS2-34C-11-KT-11-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
6天~ 5.01~10.001111343510001~780005.5180000.2±0.31.1×10-5標準軸孔兩側

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 防震橡膠形 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 / 吸震
本體材質 A2017 分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2
容許偏角(deg) 1.5 緩衝部材質 FKM 使用溫度範圍(℃) -10::120
構造 夾鉗型

XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型的型號XGS2-34C-11-KT-11-KT頁面。
記載關於型號XGS2-34C-11-KT-11-KT之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XGL2-15C-4-BT-4-BT
XGL2-15C-4-BT-5-BT
XGL2-15C-4-BT-6-BT
XGS2-34C-12-12
XGS2-34C-12-14
XGS2-34C-12-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
6天~ 1.01~3.0044153010001~780001.1420000.15±0.23.6×10-7追加工軸孔
6天~ 1.01~3.0045153010001~780001.1420000.15±0.23.6×10-7追加工軸孔
6天~ 1.01~3.0046153010001~780001.1420000.15±0.23.6×10-7追加工軸孔
7天~ 5.01~10.001212343510001~780005.5180000.2±0.31.1×10-5標準軸孔
4天~ 5.01~10.001214343510001~780005.5180000.2±0.31.1×10-5標準軸孔
7天~ 5.01~10.001215343510001~780005.5180000.2±0.31.1×10-5標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767