(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高阻尼橡膠型的標準聯軸器。
【特長】
・超越XGT-C、XGL-C、XGS-C的高阻尼可撓性聯軸器。
・以高阻尼橡膠配合兩側鋁轂成型,製成完全一體構造。
・藉由衰減與剛性的最佳設計,實現伺服馬達的更高增益,縮短整定時間。
・有效抑制驅動步進馬達時的速度不均。
・可抑制定位時的殘餘振動,有助於提升生產性、提升品質。
・外徑φ15-φ56採用氟系高阻尼橡膠。
・耐熱性、耐油性、耐藥品性優異。
・將標準型XGT2-C、長型XGL2-C、短型XGS2-C標準化。
【用途】
・可用於半導體製造裝置/安裝機/工作機械/包裝機等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XGS2-15C-3-5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品記號 | XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C |
---|---|
轂 | A2017 |
高阻尼橡膠 | FKM*1 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
型號 | A | L | W | F | G | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XGL2-15C | 15 | 6.5 | 30 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 |
XGL2-19C | 19 | 7.7 | 34 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 |
XGL2-25C | 25 | 9.5 | 42 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 |
XGL2-30C | 30 | 11 | 42 | 4 | 11 | M3 | 1.5 |
XGL2-34C | 34 | 12 | 44 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 |
XGL2-39C | 39 | 15.5 | 55 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 |
型號 | 標準軸孔徑 D1-D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGL2-15C | 3 - 5 | 5 - 5 | 5 - 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XGL2-19C | 4 - 5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 5 - 7 | 5 - 8 | 6 - 6 | 6 - 6.35 | 6 - 8 | 6.35 - 8 | 8 - 8 | - |
XGL2-25C | 5 - 8 | 6 - 8 | 6 - 10 | 6.35 - 8 | 8 - 8 | 8 - 10 | 8 - 11 | 8 - 12 | 10 - 10 | 10 - 12 | - |
XGL2-30C | 8 - 8 | 8 - 10 | 8 - 11 | 8 - 12 | 8 - 14 | 8 - 15 | 10 - 10 | 10 - 11 | 10 - 14 | 11 - 12 | 12 - 14 |
XGL2-34C | 8 - 8 | 8 - 10 | 8 - 12 | 8 - 14 | 10 - 11 | 10 - 14 | 11 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | - | - |
XGL2-39C | 10 - 10 | 10 - 12 | 10 - 14 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 19 | - | - | - | - | - |
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 鍵槽追加工 最大軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性 力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向位移 (mm) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGL2-15C | 6 | - | 1.1 | 42,000 | 3.6×10-7 | 82 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 11 |
XGL2-19C | 8 | 6 | 2.1 | 33,000 | 1.0×10-6 | 210 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 20 |
XGL2-25C | 12 | 9 | 4 | 25,000 | 3.8×10-6 | 300 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 40 |
XGL2-30C | 15 | 11 | 6.3 | 21,000 | 7.6×10-6 | 540 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 56 |
XGL2-34C | 16 | 12 | 8 | 18,000 | 1.4×10-5 | 640 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 78 |
XGL2-39C | 20 | 15 | 13.5 | 16,000 | 2.9×10-5 | 950 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 122 |
環境溫度、溫度修正係數
環境溫度 | 溫度修正係數 |
---|---|
-10℃~+30℃ | 1.00 |
+30℃~+40℃ | 0.80 |
+40℃~+60℃ | 0.70 |
+60℃~+120℃ | 0.55 |
表面安裝機
裝置的課題
折床
裝置的課題
兩面圖像檢查機
裝置的課題
單軸致動器
裝置的課題
超越碟片的高性能 高阻尼聯軸器XG系列
與防震橡膠一體成型的NBK高阻尼橡膠聯軸器「XG系列」,透過「衰減」與「剛性」的最佳設計,可對應伺服馬達的高增益、高反應。是可抑制高增益時的顫動,縮短製定時間的聯軸器(軸接頭)。通過高耐蝕鍍膜,保護塗層會在腐蝕之前覆蓋露出部分,防止腐蝕。不但具備優異的性能,價格仍與既有產品M系列一樣。
不需圖面的追加工服務
軸孔追加工
鍵槽追加工
高阻尼橡膠型
圓盤型
馬達轉速
時間、馬達轉速(min)
增益※ | XG2系列 | XG系列 | 圓盤型 | |
---|---|---|---|---|
25 | 整定時間(ms) 超越量(μm) | 12 0.4 | 12 0.9 | 12 0.6 |
27 | 整定時間(ms) 超越量(μm) | 8 0.6 | 8 1 | 追逐產生 |
32 | 整定時間(ms) 超越量(μm) | 3 1.7 | 追逐產生 | 追逐產生 |
型號 |
---|
XGS2-15C-3-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 15 | 18 | 10001~78000 | 0.5 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 2.1×10-7 | 標準軸孔 | 無 |
Loading...
型式 | 防震橡膠形 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 / 吸震 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | A2017 | 分類 | 聯軸器本體 | 容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 |
容許偏角(deg) | 1.5 | 緩衝部材質 | FKM | 使用溫度範圍(℃) | -10::120 |
構造 | 夾鉗型 |
XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C 可撓性聯軸器 高阻尼橡膠型的型號XGS2-15C-3-5頁面。
記載關於型號XGS2-15C-3-5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XGL2-15C-4-BT-4-BT |
XGL2-15C-4-BT-5-BT |
XGL2-15C-4-BT-6-BT |
XGS2-15C-3-6 |
XGS2-15C-3-BT-3-BT |
XGS2-15C-3-BT-4-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 1.01~3.00 | 4 | 4 | 15 | 30 | 10001~78000 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | 追加工軸孔 | 無 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 4 | 5 | 15 | 30 | 10001~78000 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | 追加工軸孔 | 無 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 4 | 6 | 15 | 30 | 10001~78000 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | 追加工軸孔 | 無 | ||
4天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 15 | 18 | 10001~78000 | 0.5 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 2.1×10-7 | 標準軸孔 | 無 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 15 | 18 | 10001~78000 | 0.5 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 2.1×10-7 | 追加工軸孔 | 無 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 4 | 15 | 18 | 10001~78000 | 0.5 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 2.1×10-7 | 追加工軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策