(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

多管對接式插座 DM Series

多管對接式插座 DM Series

多管對接式插座是用於面板與機械裝置等的連接使用,多數根的氣壓管(尼龍、聚氨酯)的裝脫可快速進行。
對於面板與機械裝置的分離搬送或故障時的單元更換等有省力的效果。。
【特長】
・採用獨特的定位機構,即使在看不見的場所,也可快速裝脫。且分離後再連接,也不會有配管錯誤的問題。
・大幅削減安裝工時與面板上大量使用隔板用接頭比較,安裝簡單,工時可大幅減少。
・一次操作,全部的氣壓管可鎖緊/非鎖緊的構造,氣壓管可確實保持。
・有6根與12根的2種類。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DM6-04N
DM6-04NU
DM6-06N
DM6-06NU
DM6S-06N
DM12-04N
DM12-04NU
DM12-06N
DM12P-06N
DM12P-06NU
DM12S-06N
DM12S-06NU
DM-C-6
DM-C-12
型號數量折扣標準
出貨日
型式 適用軟管外徑1 氣壓管材質 連接氣壓管數量
(條)
連接種類
8天 -4尼龍6多管連結器
8天 -4軟尼龍・優力膠6多管連結器
8天 -6尼龍6多管連結器
8天 -6軟尼龍・優力膠6多管連結器
8天 -6尼龍6插座連結器
8天 -4尼龍12多管連結器
8天 -4軟尼龍・優力膠12多管連結器
8天 -6尼龍12多管連結器
8天 -6尼龍12插頭連接器
8天 -6軟尼龍・優力膠12插頭連接器
8天 -6尼龍12插座連結器
8天 -6軟尼龍・優力膠12插座連結器
8天 快速接頭相關零件--6多管連結器
8天 快速接頭相關零件--12外蓋
型號
型號數量折扣標準
出貨日
型式 適用軟管外徑1 氣壓管材質 連接氣壓管數量
(條)
連接種類

Loading...

  1. 1

基本資訊

接頭種類 其他形狀 使用流體 空氣 選配