(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SUS316 嵌入式管接頭 KFG2 Series 旋轉L型 KFG2V

SUS316 嵌入式管接頭 KFG2 Series 旋轉L型 KFG2V

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小型・輕量化。
・無潤滑劑。
・可使用蒸氣。
・使用流體溫度:-5~150度。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 【請參考商品型錄】
    ・適用管外徑公制 P.325 英制 P.331
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFG2V0604-01
KFG2V0806-01
KFG2V0806-03
KFG2V1008-03
KFG2V1075-02
KFG2V1613-03
KFG2V1613-04
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙 適用軟管尺寸 外徑
(mm)
適用軟管尺寸 內徑
(mm)
8天 1/864
8天 1/886
19天 3/886
19天 3/8108
19天 1/4107.5
19天 3/81613
19天 1/21613

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 L型 材質 SUS316
螺牙的種類 R 密封劑 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767