(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SUS316 嵌入式管接頭 KFG2 Series 直接頭 KFG2H

SUS316 嵌入式管接頭 KFG2 Series 直接頭 KFG2H

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小型・輕量化
・無潤滑脂
・水蒸氣可使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細請參考商品型錄
    ・適用氣壓管外徑公釐 P.324 英吋 P.330
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFG2H0704-00
KFG2H1008-00
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管尺寸 外徑
(mm)
適用軟管尺寸 內徑
(mm)
19天 6.353.95
19天 108

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 軟管・軟管 連接形狀 直型 材質 SUS316
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767