(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入式管接頭 KF Series 轉換L型 KFV

嵌入式管接頭 KF Series 轉換L型 KFV

【特長】
・從母螺牙部的直角方向配管使用。
・可決定方向的旋轉式。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFV08N-01
KFV08N-01S
型號數量折扣標準
出貨日
密封劑
19天
19天 附密封劑

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 L型 材質 C3604+C3771
螺牙的種類 R 連接螺牙 1/8 適用軟管尺寸 外徑(mm) 8
套筒材質 樹脂 可使用環境 標準 適用軟管尺寸 內徑(mm) 6
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767