(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

嵌入式管接頭 KF Series 三通圓柱接頭 KFY

SMC AIR PIPING JOINT

嵌入式管接頭 KF Series 三通圓柱接頭 KFY

使用在與內牙部位同一方向及90度方向的分歧配管。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KFY06-02S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFY06-02S
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管分歧連接形狀 T型 材質 C3604+C3771
螺牙的種類 R 連接螺牙 1/4 適用軟管尺寸 外徑(mm) 6
套筒材質 樹脂 密封劑 附密封劑 可使用環境 標準
適用軟管尺寸 內徑(mm) 4 表面處理

嵌入式管接頭 KF Series 三通圓柱接頭 KFY的型號KFY06-02S頁面。
記載關於型號KFY06-02S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767