(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

嵌入式管接頭 KF Series 面板安裝用接頭 KFE (型號表)

SMC AIR PIPING JOINT

嵌入式管接頭 KF Series 面板安裝用接頭 KFE

【用途】・使用在固定面板等的連接接頭。【材質】・C3604+C3771。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KFE06-00

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFE06-00
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 軟管・軟管 連接形狀 隔板套接型 材質 C3604+C3771
適用軟管尺寸 外徑(mm) 6 套筒材質 樹脂 可使用環境 標準
適用軟管尺寸 內徑(mm) 4 表面處理

嵌入式管接頭 KF Series 面板安裝用接頭 KFE的型號KFE06-00頁面。
記載關於型號KFE06-00之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767