(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

嵌入式管接頭 KF Series 面板安裝用公接頭 KFE

嵌入式管接頭 KF Series 面板安裝用公接頭 KFE

【用途】・使用在固定面板等的連接接頭。【材質】・C3604+C3771。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFE06-02
KFE10N-03
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙 適用軟管尺寸 外徑
(mm)
適用軟管尺寸 內徑
(mm)
8天 1/464
19天 3/8107.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 隔板用母端套接 材質 C3604+C3771
螺牙的種類 Rc 套筒材質 樹脂 可使用環境 標準
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767