(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

嵌入式管接頭 KF Series 直通接頭 KFH

嵌入式管接頭 KF Series 直通接頭 KFH

使用在與內螺牙同一方向的配管、一般機種。【套筒材質】・尼龍/黃銅

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
    部分型號無提供CAD圖檔。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KFH04-01
KFH04-01S
KFH04-02
KFH04-02S
KFH04B-01S
KFH04B-02S
KFH06-01
KFH06-01S
KFH06-02
KFH06-02S
KFH06B-01S
KFH06B-02S
KFH08B-01S
KFH08B-02S
KFH08N-01S
KFH08N-02
KFH08N-02S
KFH08U-02S
KFH08U-03S
KFH10B-02S
KFH10N-02S
KFH10N-03S
KFH10U-02
KFH10U-02S
KFH10U-03
KFH10U-03S
KFH12N-02S
KFH12N-04S
KFH12U-02
KFH12U-02S
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙 適用軟管尺寸 外徑
(mm)
套筒材質 密封劑 適用軟管尺寸 內徑
(mm)
8天 1/84樹脂2.5
8天 1/84樹脂附密封劑2.5
8天 1/44樹脂2.5
8天 1/44樹脂附密封劑2.5
8天 1/84黄銅附密封劑2.5
8天 1/44黄銅附密封劑2.5
8天 1/86樹脂4
8天 1/86樹脂附密封劑4
8天 1/46樹脂4
8天 1/46樹脂附密封劑4
8天 1/86黄銅附密封劑4
8天 1/46黄銅附密封劑4
8天 1/88黄銅附密封劑6
8天 1/48黄銅附密封劑6
8天 1/88樹脂附密封劑6
8天 1/48樹脂6
8天 1/48樹脂附密封劑6
8天 1/48樹脂附密封劑5
8天 3/88樹脂附密封劑5
8天 1/410黄銅附密封劑7.5
8天 1/410樹脂附密封劑7.5
8天 3/810樹脂附密封劑7.5
8天 1/410樹脂6.5
8天 1/410樹脂附密封劑6.5
8天 3/810樹脂6.5
8天 3/810樹脂附密封劑6.5
8天 1/412樹脂附密封劑9
8天 1/212樹脂附密封劑9
8天 1/412樹脂8
8天 1/412樹脂附密封劑8

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 公端直線接頭 材質 C3604+C3771
螺牙的種類 R 可使用環境 標準 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767