(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

S連接器 不鏽鋼型 KKA Series 插座(S) 母螺牙

S連接器 不鏽鋼型 KKA Series 插座(S) 母螺牙

依照使用條件可選擇有無逆止閥的連接器。
【特長】
・插頭・插座脫離時,內部液體滴液量的低減。
・滴液量:0.02~0.77cm3/回、空氣混入量:0.1~2.7cm3/回。
・無潤滑脂規格(標準)。
・本體材質:不鏽鋼(SUS304)。
・密封材質:氟素橡膠(特殊FKM)。

(i)請注意

  • KKA系列無法與KK系列和KKH系列連接。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KKA3S-01F
KKA3S-01F-1
KKA3S-02F
KKA3S-03F
KKA4S-02F
KKA4S-02F-1
KKA4S-03F
KKA4S-04F
KKA6S-03F
KKA6S-04F
KKA8S-10F
型號數量折扣標準
出貨日
使用壓力範圍
(MPa)
螺牙徑 本體尺寸 有無止回閥
39天 -0.1~11/81/8
39天 -0.1~11/81/8
39天 -0.1~11/41/8
39天 -0.1~13/81/8
8天 0~11/41/4
39天 0~11/41/4
8天 0~13/81/4
39天 0~11/21/4
39天 0~13/81/2
8天 0~11/21/2
8天 0~111

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 公/母 套筒
本體材質 SUS304 油封材質 氟素合成橡膠 使用流體 水 / 空氣
閥構造 雙向開關型 使用溫度範圍(℃) -5::150 螺牙種類 Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767